K345-1xxx-zz - PERFECT metric with slotted sealing ring
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
PERFECT metric with slotted sealing ring
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/perfect_metr_mit_gesch_dichteinsatz/k345_1xxx_zz.prj},{NB=K345-1025-01},{NDM=25.000},{L=8},{SW1=29},{SW2=29},{EK=32},{H=43},{STGEW=16.6},{PACK=50},{TEMPST=-40},{DIST=3},{EF000116=7001},{EF000177=29},{EF000368=8},{EF003712=1.5},{EF005466=3},{EF007839=25},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNRX=K345-1025-01},{A=M25x1.5},{C=3 - 8},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 7001 silbergrau},{MATD=NBR/SBR},{IP65=IP65},{TEMPV=-20},{TEMPH=70},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{ARTNR1=K345-1},{RAL7001=025-01},{RAL7035=025-00},{RAL9005=025-02},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=K345-1025-01},{DESCSHORT=PERFECT Kabelverschraubung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Thread length
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATD
Material Sealing Elements
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade
[EN 60529]
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
K345-1025-01
K345-1025-01
M25x1.5
3 - 8
8
29
29
32
43
16.6
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
NBR/SBR
50
IP65
-40
-20
70
K345-1025-00
K345-1025-00
M25x1.5
3 - 8
8
29
29
32
43
16.6
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
NBR/SBR
50
IP65
-40
-20
70
K345-1025-02
K345-1025-02
M25x1.5
3 - 8
8
29
29
32
43
16.6
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
NBR/SBR
50
IP65
-40
-20
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성