您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2244 - 旋转锁销的舌簧,无限位器
KIPP
操作部件 | 标准件
旋转锁销,边角保护密封型材
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/drehriegel/05570.prj},{NB=K2244.145X200},{BESTKIPP=K2244.145X200},{MATERIAL=Stahl},{AUSF1=ohne Anschlag},{AUSF2=nach unten gekröpft},{B=8.1},{HMIN=20},{HMAX=37.5},{L=45},{GEW=0.0272},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83016000},{EAN=4059245982295},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{TYP=3.000},{AA=2},{XA=15.7},{XB=12.2},{XC=2.0},{XD=0.0},{XE=0.000},{XF=0.000},{TYP1=18.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF1
Ausführung
ⁿ/ₐ
AUSF2
Ausführung
ⁿ/ₐ
B
间距
[mm]
HMIN
间距
[mm]
HMAX
间距
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K2244.135X160
K2244.135X160
Stahl
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
16
33.5
35
0.0201
Yes
83016000
4059245982165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.135X180
K2244.135X180
Stahl
ohne Anschlag
gerade
8.1
18
35.5
35
0.0205
Yes
83016000
4059245982172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.135X200
K2244.135X200
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
20
37.5
35
0.0206
Yes
83016000
4059245982189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.135X220
K2244.135X220
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
22
39.5
35
0.0209
Yes
83016000
4059245982196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.135X240
K2244.135X240
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
24
41.5
35
0.0223
Yes
83016000
4059245982202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X040
K2244.145X040
Stahl
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
4
21.5
45
0.0321
Yes
83016000
4059245982219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X060
K2244.145X060
Stahl
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
6
23.5
45
0.0308
Yes
83016000
4059245982226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X080
K2244.145X080
Stahl
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
8
25.5
45
0.0284
Yes
83016000
4059245982233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X100
K2244.145X100
Stahl
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
10
27.5
45
0.0288
Yes
83016000
4059245982240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X120
K2244.145X120
Stahl
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
12
29.5
45
0.0280
Yes
83016000
4059245982257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X140
K2244.145X140
Stahl
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
14
31.5
45
0.0271
Yes
83016000
4059245982264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X160
K2244.145X160
Stahl
ohne Anschlag
nach oben gekröpft
8.1
16
33.5
45
0.0270
Yes
83016000
4059245982271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X180
K2244.145X180
Stahl
ohne Anschlag
gerade
8.1
18
35.5
45
0.0270
Yes
83016000
4059245982288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X200
K2244.145X200
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
20
37.5
45
0.0272
Yes
83016000
4059245982295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X220
K2244.145X220
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
22
39.5
45
0.0270
Yes
83016000
4059245982301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X240
K2244.145X240
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
24
41.5
45
0.0295
Yes
83016000
4059245982318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X260
K2244.145X260
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
26
43.5
45
0.0285
Yes
83016000
4059245982325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X280
K2244.145X280
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
28
45.5
45
0.0294
Yes
83016000
4059245982332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X300
K2244.145X300
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
30
47.5
45
0.0310
Yes
83016000
4059245982349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X320
K2244.145X320
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
32
49.5
45
0.0321
Yes
83016000
4059245982356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X340
K2244.145X340
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
34
51.5
45
0.0340
Yes
83016000
4059245982363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X360
K2244.145X360
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
36
53.5
45
0.0340
Yes
83016000
4059245982370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X380
K2244.145X380
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
38
55.5
45
0.0361
Yes
83016000
4059245982387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X400
K2244.145X400
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
40
57.5
45
0.0360
Yes
83016000
4059245982394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2244.145X420
K2244.145X420
Stahl
ohne Anschlag
nach unten gekröpft
8.1
42
59.5
45
0.0366
Yes
83016000
4059245982400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表