Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2127 inch - 可调式塑料凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04233-06_inch_asmtab.prj},{NB=K2127.25311A4X50},{GR=2},{L=50},{D1=25.0},{D2=11},{B=33.0},{B1=24.2},{H=16.3},{H1=27.9},{A=100.0},{A1=110.0},{S=1.50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{GEW=MIN},{EAN=4059245919956},{BESTKIPP=K2127.25311A4X50},{FARBE=schwarz RAL 9005},{FARBE1=schwarzgrau RAL 7021},{MATERIAL=Kunststoff},{MATERIALK=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=3/8-16},{BS=87.5},{ROHS=Yes},{ZTN=73181595},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Grundkörper
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge ±1
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2127.15211A1X20
K2127.15211A1X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
20
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15211A1X30
K2127.15211A1X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
30
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15211A1X40
K2127.15211A1X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
40
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15211A1X50
K2127.15211A1X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
50
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15211A2X20
K2127.15211A2X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
20
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15211A2X30
K2127.15211A2X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
30
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15211A2X40
K2127.15211A2X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
40
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15211A2X50
K2127.15211A2X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
50
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.25211A3X25
K2127.25211A3X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
25
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
Yes
73181595
4059245919727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.25211A3X30
K2127.25211A3X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
30
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
Yes
73181595
4059245919734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.25211A3X40
K2127.25211A3X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
40
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
Yes
73181595
4059245919741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.25211A3X50
K2127.25211A3X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
50
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
Yes
73181595
4059245919758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.25211A4X25
K2127.25211A4X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
25
3/8-16
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
Yes
73181595
4059245919765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.25211A4X30
K2127.25211A4X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
30
3/8-16
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
Yes
73181595
4059245919772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.25211A4X40
K2127.25211A4X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
40
3/8-16
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
Yes
73181595
4059245919789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.25211A4X50
K2127.25211A4X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
50
3/8-16
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
Yes
73181595
4059245919796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15311A1X20
K2127.15311A1X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
20
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15311A1X30
K2127.15311A1X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
30
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15311A1X40
K2127.15311A1X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
40
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15311A1X50
K2127.15311A1X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
50
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15311A2X20
K2127.15311A2X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
20
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15311A2X30
K2127.15311A2X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
30
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15311A2X40
K2127.15311A2X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
40
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.15311A2X50
K2127.15311A2X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
1
50
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
Yes
73181595
4059245919871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2127.25311A3X25
K2127.25311A3X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Außengewinde
2
25
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
Yes
73181595
4059245919888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表