Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2122 inch - 塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232-14_inch_asmtab.prj},{NB=K2122.25311A3X30},{GR=2},{L=30},{D1=25.0},{D2=11},{B=33.0},{B1=24.2},{H=16.3},{H1=27.9},{A=100.0},{A1=110.0},{S=1.50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{GEW=0.0730},{EAN=4059245918492},{BESTKIPP=K2122.25311A3X30},{FARBE=schwarz RAL 9005},{FARBE1=schwarzgrau RAL 7021},{MATERIAL=Kunststoff},{MATERIALK=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=5/16-18},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181535},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Grundkörper
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2122.15211A1
K2122.15211A1
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181692
4059245918881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A2
K2122.15211A2
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181692
4059245918898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25211A3
K2122.25211A3
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
2
0
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0800
Yes
73181692
4059245918904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15311A1
K2122.15311A1
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181639
4059245918911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15311A2
K2122.15311A2
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181639
4059245918928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25311A3
K2122.25311A3
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
2
0
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0900
Yes
73181639
4059245918935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.152184A1
K2122.152184A1
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181692
4059245918942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.152184A2
K2122.152184A2
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181692
4059245918959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.252184A3
K2122.252184A3
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
2
0
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0800
Yes
73181692
4059245918966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.153184A1
K2122.153184A1
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181639
4059245918973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.153184A2
K2122.153184A2
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181639
4059245918980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.253184A3
K2122.253184A3
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
2
0
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0800
Yes
73181639
4059245918997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A1X20
K2122.15211A1X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
20
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181542
4059245918249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A1X30
K2122.15211A1X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
30
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0300
Yes
73181542
4059245918256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A1X40
K2122.15211A1X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
40
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0310
Yes
73181542
4059245918263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A1X50
K2122.15211A1X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
50
10-32
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0320
Yes
73181542
4059245918270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A2X20
K2122.15211A2X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
20
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0320
Yes
73181542
4059245918287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A2X30
K2122.15211A2X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
30
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0330
Yes
73181542
4059245918294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A2X40
K2122.15211A2X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
40
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0350
Yes
73181542
4059245918300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.15211A2X50
K2122.15211A2X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
50
1/4-20
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.0360
Yes
73181542
4059245918317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25211A3X25
K2122.25211A3X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
25
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0720
Yes
73181542
4059245918324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25211A3X30
K2122.25211A3X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
30
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0730
Yes
73181542
4059245918331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25211A3X40
K2122.25211A3X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
40
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0760
Yes
73181542
4059245918348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25211A3X50
K2122.25211A3X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
50
5/16-18
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0790
Yes
73181542
4059245918355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2122.25211A4X25
K2122.25211A4X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
25
3/8-16
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.0740
Yes
73181542
4059245918362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表