Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2120 - 可调式铝制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04233-02_asmtab.prj},{NB=K2125.2511110X50},{GR=2},{L=50},{D1=25.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.1320},{EAN=4059245912155},{BESTKIPP=K2125.2511110X50},{FARBE=schwarz RAL 9005},{FARBE1=schwarzgrau RAL 7021},{MATERIAL=Aluminium},{MATERIALK=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=4067932037296},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Grundkörper
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge ±1
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2125.9501103X10
K2125.9501103X10
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
9
10
M3
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0080
Yes
4067932036725
4059245911585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.9501103X15
K2125.9501103X15
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
9
15
M3
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0110
Yes
4067932036732
4059245911592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.9501103X30
K2125.9501103X30
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
9
30
M3
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0120
Yes
4067932036749
4059245911608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.9501104X10
K2125.9501104X10
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
9
10
M4
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0110
Yes
4067932036756
4059245911615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.9501104X15
K2125.9501104X15
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
9
15
M4
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0120
Yes
4067932036763
4059245911622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.9501104X30
K2125.9501104X30
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
9
30
M4
10.7
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0130
Yes
4067932036770
4059245911639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.0501104X15
K2125.0501104X15
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
0
15
M4
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0210
Yes
4067932036787
4059245911646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.0501104X20
K2125.0501104X20
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
0
20
M4
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0200
Yes
4067932036794
4059245911653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.0501104X30
K2125.0501104X30
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
0
30
M4
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0190
Yes
4067932036800
4059245911660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.0501105X20
K2125.0501105X20
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
0
20
M5
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0220
Yes
4067932036817
4059245911677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.0501105X30
K2125.0501105X30
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
0
30
M5
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0220
Yes
4067932036824
4059245911684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.0501105X40
K2125.0501105X40
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
0
40
M5
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0240
Yes
4067932036831
4059245911691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.0501105X50
K2125.0501105X50
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
0
50
M5
13.8
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0260
Yes
4067932036848
4059245911707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.1501105X20
K2125.1501105X20
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
1
20
M5
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0390
Yes
4067932036855
4059245911714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.1501105X30
K2125.1501105X30
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
1
30
M5
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0400
Yes
4067932036862
4059245911721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.1501105X40
K2125.1501105X40
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
1
40
M5
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0400
Yes
4067932036879
4059245911738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.1501105X50
K2125.1501105X50
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
1
50
M5
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0420
Yes
4067932036886
4059245911745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.1501106X20
K2125.1501106X20
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
1
20
M6
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0400
Yes
4067932036893
4059245911752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.1501106X30
K2125.1501106X30
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
1
30
M6
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0420
Yes
4067932036909
4059245911769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.1501106X40
K2125.1501106X40
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
1
40
M6
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0430
Yes
4067932036916
4059245911776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.1501106X50
K2125.1501106X50
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
1
50
M6
16.0
9
21.5
15.0
14.7
22.2
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0465
Yes
4067932036923
4059245911783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.2501108X25
K2125.2501108X25
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
2
25
M8
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.1150
Yes
4067932036930
4059245911790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.2501108X30
K2125.2501108X30
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
2
30
M8
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.1190
Yes
4067932036947
4059245911806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.2501108X40
K2125.2501108X40
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
2
40
M8
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.1210
Yes
4067932036954
4059245911813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2125.2501108X50
K2125.2501108X50
schwarz RAL 9005
Aluminium
Stahl
Außengewinde
2
50
M8
25.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.1211
Yes
4067932036961
4059245911820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表