카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2033 - Adjustment plugs, plastic without inserts
KIPP USA
Swivel feet, levelling feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/swivel_feet_levelling_feet/27799-05_asmtab.prj},{NB=K2033.0040202560},{BESTKIPPUSA=K2033.0040202560},{AUSF=für Rundrohre },{FORM=A},{FORM1=rund},{A=-},{B=-},{D=40},{DX=40.0},{D1=M30},{H=5},{H1=5},{L=29.3},{L1=60},{L2=},{SW=41},{BELASTUNG=3},{PASS=Ø40X2-2,5},{GEW=0.0270},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245823727},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=30.000},{ST=MIN},{TYP1=MIN},{XA=2.000},{PPATH=27799-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FORM1
Form
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
BELASTUNG
load capacity max.
[kN]
PASS
suitable for tubes
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2033.0025152022
K2033.0025152022
round
A
rund
-
-
25
M16
5
5
19.7
22
29,5
24
1,5
Ø25X1,5-2
0.0110
Yes
4059245823574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0025152060
K2033.0025152060
round
A
rund
-
-
25
M16
5
5
19.7
60
24
1,5
Ø25X1,5-2
0.0120
Yes
4059245823581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0030101529
K2033.0030101529
round
A
rund
-
-
30
M22
5
5
19.7
29
28
3
Ø30X1-1,5
0.0160
Yes
4059245823598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0030101560
K2033.0030101560
round
A
rund
-
-
30
M22
5
5
19.7
60
28
3
Ø30X1-1,5
0.0140
Yes
4059245823604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0032152029
K2033.0032152029
round
A
rund
-
-
32
M22
5
5
19.7
29
28
3
Ø32X1,5-2
0.0140
Yes
4059245823611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0032152060
K2033.0032152060
round
A
rund
-
-
32
M22
5
5
19.7
60
28
3
Ø32X1,5-2
0.0150
Yes
4059245823628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0035152029
K2033.0035152029
round
A
rund
-
-
35
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø35X1,5-2
0.0170
Yes
4059245823635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0035202529
K2033.0035202529
round
A
rund
-
-
35
M22
5
5
29.3
60
28
3
Ø35X2-2,5
0.0160
Yes
4059245823642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0035152060
K2033.0035152060
round
A
rund
-
-
35
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø35X1,5-2
0.0190
Yes
4059245823659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0035202560
K2033.0035202560
round
A
rund
-
-
35
M22
5
5
29.3
60
28
3
Ø35X2-2,5
0.0180
Yes
4059245823666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0038152029
K2033.0038152029
round
A
rund
-
-
38
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø38X1,5-2
0.0230
Yes
4059245823673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0038152060
K2033.0038152060
round
A
rund
-
-
38
M22
5
5
29.3
60
28
3
Ø38X1,5-2
0.0220
Yes
4059245823680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0040152029
K2033.0040152029
round
A
rund
-
-
40
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø40X1,5-2
0.0280
Yes
4059245823697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0040202529
K2033.0040202529
round
A
rund
-
-
40
M22
5
5
29.3
29
28
3
Ø40X2-2,5
0.0270
Yes
4059245823703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0040152060
K2033.0040152060
round
A
rund
-
-
40
M22
5
5
29.3
60
28
3
Ø40X1,5-2
0.0280
Yes
4059245823710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0040202560
K2033.0040202560
round
A
rund
-
-
40
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø40X2-2,5
0.0270
Yes
4059245823727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0042152031
K2033.0042152031
round
A
rund
-
-
42
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø42X1,5-2
0.0290
Yes
4059245823734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0042152060
K2033.0042152060
round
A
rund
-
-
42
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø42X1,5-2
0.0300
Yes
4059245823741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0045152031
K2033.0045152031
round
A
rund
-
-
45
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø45X1,5-2
0.0310
Yes
4059245823758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0045152060
K2033.0045152060
round
A
rund
-
-
45
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø45X1,5-2
0.0330
Yes
4059245823765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0050152031
K2033.0050152031
round
A
rund
-
-
50
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø50X1,5-2
0.0360
Yes
4059245823772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0050202531
K2033.0050202531
round
A
rund
-
-
50
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø50X2-2,5
0.0360
Yes
4059245823789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0050152060
K2033.0050152060
round
A
rund
-
-
50
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø50X1,5-2
0.0380
Yes
4059245823796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0050202560
K2033.0050202560
round
A
rund
-
-
50
M30
5
5
29.3
60
41
3
Ø50X2-2,5
0.0380
Yes
4059245823802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2033.0051122031
K2033.0051122031
round
A
rund
-
-
50.8
M30
5
5
29.3
31
41
3
Ø50,8X1,2-2
0.0370
Yes
4059245823819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성