피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1947 - Workpiece supports
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Rest and stop elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/02380_asmtab.prj},{NB=K1947.150},{BESTKIPP=K1947.150},{L=165},{L1=150},{L2=90},{L3=20},{L4=-},{B=13.0},{H=50},{H1=25},{D1=M10},{D2=20},{K=80},{M=24.0},{M1=6},{M2=14.0},{R=15},{F=2500},{GEW=1.1550},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245694914},{FILTER=NORELEM,KIPP},{TYP=3},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{NDM=8},{PPATH=02380_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
L2
distance
[mm]
L3
distance
[mm]
L4
distance
[mm]
B
width
[mm]
H
width
[mm]
H1
distance
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
K
Clamp levers
[mm]
M
height
[mm]
M1
distance
[mm]
M2
distance
[mm]
R
[mm]
F
force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
NDM
für Gewinde
[mm]
K1947.75
K1947.75
85
75
35
13
-
8.5
30
10
M8
13
65
19.5
3
11.5
-
500
0.3414
Yes
84662080
4059245694945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
6
K1947.150
K1947.150
165
150
90
20
-
13.0
50
25
M10
20
80
24.0
6
14.0
15
2500
1.1550
Yes
84662080
4059245694914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
K1947.170
K1947.170
190
170
100
25
-
17.0
60
20
M16
26
110
34.0
11
21.5
-
5000
2.5400
Yes
84662080
4059245694921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
K1947.300
K1947.300
315
300
100
30
160
13.0
50
25
M10
20
65
24.0
6
14.0
15
2500
2.0220
Yes
84662080
4059245694938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성