Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1873 - 带外螺纹和安全功能的 塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06613-13.prj},{NB=K1873.20684X20},{GR=2},{A=65.2},{A1=75},{B=10.5},{D=13.5},{D1=18.8},{D2=19.5},{H=27.4},{H1=5.5},{H2=20.7},{H3=41.9},{H4=38},{L=20},{ZZ=12},{GEW=0.0300},{EAN=4059245705931},{TYP=1},{NDM=6.000},{NDM1=0.000},{XA=2.500},{XB=54.600},{XC=48.500},{XD=0.500},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=24.200},{XH=18.500},{XI=31.200},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.200},{XM=7.000},{XN=6.400},{XO=36.100},{XP=4.500},{XQ=59.400},{XR=30.800},{XS=57.000},{XT=37.800},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=31.000},{XX=6.700},{XY=2.000},{XZ=5.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500},{XN1=8.600},{XO1=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1873.1041X10
K1873.1041X10
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
10
12
0.0070
Yes
73181520
4059245705627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.10484X10
K1873.10484X10
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
10
12
0.0070
Yes
73181520
4059245705634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.1041X15
K1873.1041X15
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
15
12
0.0075
Yes
73181520
4059245705641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.10484X15
K1873.10484X15
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
15
12
0.0075
Yes
73181520
4059245705658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.1041X20
K1873.1041X20
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
20
12
0.0090
Yes
73181520
4059245705665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.10484X20
K1873.10484X20
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
20
12
0.0090
Yes
73181520
4059245705672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.1051X10
K1873.1051X10
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
10
12
0.0120
Yes
73181520
4059245705689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.10584X10
K1873.10584X10
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
10
12
0.0120
Yes
73181520
4059245705696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.1051X15
K1873.1051X15
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
15
12
0.0130
Yes
73181520
4059245705702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.10584X15
K1873.10584X15
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
15
12
0.0130
Yes
73181520
4059245705719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.1051X20
K1873.1051X20
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
20
12
0.0095
Yes
73181520
4059245705726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.10584X20
K1873.10584X20
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
20
12
0.0095
Yes
73181520
4059245705733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.1051X25
K1873.1051X25
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
25
12
0.0101
Yes
73181520
4059245705740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.10584X25
K1873.10584X25
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
25
12
0.0101
Yes
73181520
4059245705757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.2051X10
K1873.2051X10
Edelstahl
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
10
12
0.0200
Yes
73181520
4059245705764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.20584X10
K1873.20584X10
Edelstahl
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
10
12
0.0200
Yes
73181520
4059245705771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.2051X15
K1873.2051X15
Edelstahl
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
15
12
0.0210
Yes
73181520
4059245705788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.20584X15
K1873.20584X15
Edelstahl
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
15
12
0.0210
Yes
73181520
4059245705795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.2051X20
K1873.2051X20
Edelstahl
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
20
12
0.0220
Yes
73181520
4059245705801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.20584X20
K1873.20584X20
Edelstahl
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
20
12
0.0220
Yes
73181520
4059245705818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.2051X25
K1873.2051X25
Edelstahl
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
25
12
0.0180
Yes
73181520
4059245705825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.20584X25
K1873.20584X25
Edelstahl
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
25
12
0.0180
Yes
73181520
4059245705832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.2051X30
K1873.2051X30
Edelstahl
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
30
12
0.0240
Yes
73181520
4059245705849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.20584X30
K1873.20584X30
Edelstahl
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
30
12
0.0240
Yes
73181520
4059245705856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1873.2051X40
K1873.2051X40
Edelstahl
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
40
12
0.0250
Yes
73181520
4059245705863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表