Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1594 - 带轴环的不锈钢帽型螺母和用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 套装
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/k1594_asmtab.prj},{NB=K1594.062},{BESTKIPP=K1594.062},{MATERIAL=70 EPDM 253815},{FARBE=weiß},{D=M6},{D1=14.0},{D2=13.1},{D3=6.1},{H=13},{R=0.55},{S=1},{SW=10},{T=7.2},{ZERTIFIKAT=EHEDG},{GEW=0.0080},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ANZM=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245504329},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=6.0},{TYP=10},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=k1594_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
R
半径
[mm]
S
直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1594.041
K1594.041
70 EPDM 295
schwarz
M4
10.8
9.7
4.1
9
0.45
1
7
4.8
0.0028
Yes
73181600
4059245504237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.051
K1594.051
70 EPDM 295
schwarz
M5
11.8
10.7
5.1
11
0.50
1
8
6.0
0.0042
Yes
73181600
4059245504244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.061
K1594.061
70 EPDM 295
schwarz
M6
14.0
13.1
6.1
13
0.55
1
10
7.2
0.0080
Yes
73181600
4059245504251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.081
K1594.081
70 EPDM 295
schwarz
M8
18.0
16.9
8.1
16
0.60
1
13
9.6
0.0165
Yes
73181600
4059245504268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.101
K1594.101
70 EPDM 295
schwarz
M10
22.0
21.2
10.1
20
0.75
2
16
12.0
0.0303
Yes
73181600
4059245504275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.121
K1594.121
70 EPDM 295
schwarz
M12
26.6
25.5
12.1
23
0.90
2
18
14.4
0.0449
Yes
73181600
4059245504282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.161
K1594.161
70 EPDM 295
schwarz
M16
35.0
33.9
16.1
30
1.20
2
24
19.2
0.0905
Yes
73181600
4059245504299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.042
K1594.042
70 EPDM 253815
weiß
M4
10.8
9.7
4.1
9
0.45
1
7
4.8
0.0028
Yes
73181600
4059245504305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.052
K1594.052
70 EPDM 253815
weiß
M5
11.8
10.7
5.1
11
0.50
1
8
6.0
0.0043
Yes
73181600
4059245504312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.062
K1594.062
70 EPDM 253815
weiß
M6
14.0
13.1
6.1
13
0.55
1
10
7.2
0.0080
Yes
73181600
4059245504329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.082
K1594.082
70 EPDM 253815
weiß
M8
18.0
16.9
8.1
16
0.60
1
13
9.6
0.0165
Yes
73181600
4059245504336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.102
K1594.102
70 EPDM 253815
weiß
M10
22.0
21.2
10.1
20
0.75
2
16
12.0
0.0303
Yes
73181600
4059245504343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.122
K1594.122
70 EPDM 253815
weiß
M12
26.6
25.5
12.1
23
0.90
2
18
14.4
0.0449
Yes
73181600
4059245504350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.162
K1594.162
70 EPDM 253815
weiß
M16
35.0
33.9
16.1
30
1.20
2
24
19.2
0.0904
Yes
73181600
4059245504367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.044
K1594.044
Fluoroprene XP 45
blau
M4
10.8
9.7
4.1
9
0.45
1
7
4.8
0.0029
Yes
73181600
4059245504374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.054
K1594.054
Fluoroprene XP 45
blau
M5
11.8
10.7
5.1
11
0.50
1
8
6.0
0.0043
Yes
73181600
4059245504381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.064
K1594.064
Fluoroprene XP 45
blau
M6
14.0
13.1
6.1
13
0.55
1
10
7.2
0.0080
Yes
73181600
4059245504398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.084
K1594.084
Fluoroprene XP 45
blau
M8
18.0
16.9
8.1
16
0.60
1
13
9.6
0.0165
Yes
73181600
4059245504404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.104
K1594.104
Fluoroprene XP 45
blau
M10
22.0
21.2
10.1
20
0.75
2
16
12.0
0.0305
Yes
73181600
4059245504411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.124
K1594.124
Fluoroprene XP 45
blau
M12
26.6
25.5
12.1
23
0.90
2
18
14.4
0.0451
Yes
73181600
4059245504428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.164
K1594.164
Fluoroprene XP 45
blau
M16
35.0
33.9
16.1
30
1.20
2
24
19.2
0.0907
Yes
73181600
4059245504435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表