目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1493 - Stainless steel cap nuts with collar for Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/k1493.prj},{NB=K1493.06},{BESTKIPPUSA=K1493.06},{D=M6},{D1=14.0},{H=13},{R=0.55},{SW=10},{T=7.2},{GEW=0.0076},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245490332},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ANZM=Info},{NDM=6.000},{XA=30.000},{XB=9.100},{DD1=12.2},{E=11.00},{H1=1.1},{XC=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
R
Radius
[mm]
SW
width across flats
[mm]
T
Screw-depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1493.04
K1493.04
M4
10.8
9
0.45
7
4.8
0.0029
Yes
4059245490318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1493.05
K1493.05
M5
11.8
11
0.50
8
6.0
0.0042
Yes
4059245490325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1493.06
K1493.06
M6
14.0
13
0.55
10
7.2
0.0076
Yes
4059245490332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1493.08
K1493.08
M8
18.0
16
0.60
13
9.6
0.0170
Yes
4059245490349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1493.10
K1493.10
M10
22.0
20
0.75
16
12.0
0.0284
Yes
4059245490356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1493.12
K1493.12
M12
26.6
23
0.90
18
14.4
0.0416
Yes
4059245490363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1493.16
K1493.16
M16
35.0
30
1.20
24
19.2
0.0897
Yes
4059245490370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表