피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1324 - Pivot bearings K/E series DIN ISO 12240-1
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27632-02.prj},{NB=K1324.112240},{BESTKIPP=K1324.11224},{ROT=0},{AUSF=Maßreihe K},{D=12 H7},{D1=24,5 h7},{H=16},{H1=12.00},{K=22.22},{W=13},{TRAGZD=32.0},{TRAGZS=34.5},{DREHZ=300},{GEW=0.0348},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245332175},{ROT1=[0:$W.]},{DX=12.0},{D1X=24.5},{TYP=K},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
diameter
[mm]
W
Winkel alpha
[°]
TRAGZD
basic dynamic load rating
[kN]
TRAGZS
basic static load rating
[kN]
DREHZ
Grenzdrehzahl U/min.
[U/min]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1324.10513
K1324.10513
Maßreihe K
5 H7
13 h7
8
6.00
11.11
13
7.5
12.5
600
0.0052
Yes
84833080
4059245332083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1324.10615
K1324.10615
Maßreihe K
6 H7
15 h7
9
6.75
12.70
13
9.3
15.5
530
0.0079
Yes
84833080
4059245332090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1324.10818
K1324.10818
Maßreihe K
8 H7
18 h7
12
9.00
15.87
14
16.7
27.8
420
0.0144
Yes
84833080
4059245332151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1324.11021
K1324.11021
Maßreihe K
10 H7
21 h7
14
10.50
19.05
13
23.4
39.0
350
0.0225
Yes
84833080
4059245332168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1324.11224
K1324.11224
Maßreihe K
12 H7
24,5 h7
16
12.00
22.22
13
32.0
34.5
300
0.0348
Yes
84833080
4059245332175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1324.11631
K1324.11631
Maßreihe K
16 H7
31,5 h7
21
15.00
28.57
15
52.5
88.0
230
0.0715
Yes
84833080
4059245332182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1324.20614
K1324.20614
Maßreihe E
6 -0,008
14 -0,008
6
4.00
10.00
13
4.0
9.0
-
0.0040
Yes
84833080
4059245332106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1324.20816
K1324.20816
Maßreihe E
8 -0,008
16 -0,008
8
5.00
13.00
15
7.0
15.6
-
0.0063
Yes
84833080
4059245332113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1324.21019
K1324.21019
Maßreihe E
10 -0,008
19 -0,009
9
6.00
16.00
12
10.0
23.4
-
0.0104
Yes
84833080
4059245332120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1324.21222
K1324.21222
Maßreihe E
12 -0,008
22 -0,009
10
7.00
18.00
11
14.0
32.0
-
0.0152
Yes
84833080
4059245332137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1324.21630
K1324.21630
Maßreihe E
16 -0,008
30 -0,009
14
10.00
25.00
10
39.0
65.0
-
0.0452
Yes
84833080
4059245332144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1465 - Rod ends igubal® with plain bearing external thread ähnlich DIN ISO...
KIPP
27.05.2024
K0145 - Palm grips aluminium, silimar to DIN 635
KIPP
27.05.2024
K1325 - Ball transfer units heavy duty suitable for outdoor use
KIPP
27.05.2024
K0719 - Rod ends with plain bearing internal thread DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
K1018 - Tubular handles adjustable
KIPP
27.05.2024
DIN-ISO-12240.1-K-S..D - Spherical Bearings DIN ISO 12240-1 (DIN 648), Seri...
MÄDLER
26.04.2024
K0718 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K1456 - Pin with hole for split pin suitable for clevis joints
KIPP
27.05.2024
K0007 - Hinge pins steel or stainless steel
KIPP
03.06.2024
Modèle C1-220 - Rotule radiale acier Inox/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
K0650 - Ball knobs stainless steel or aluminium DIN 319
KIPP
27.05.2024
K0720 - Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel DIN IS...
KIPP
27.05.2024
K0723 - Rod ends with plain bearing internal thread, narrow version DIN ISO...
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성