피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1299 - Ball lock pins with mushroom grip stainless steel with high shear strength, adjustable
KIPP USA
Ball Lock Pins
Ball Lock Pins, stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/kugelsperrbolzen/ball_lock_pins_stanless_steel/03418-10_1.prj},{NB=K1299.12510025},{D=25},{D1=10},{D2=12.00},{D3=17.0},{L1=8.9},{L2=33.0},{GEW=0.0744},{EAN=4059245326945},{XA=4.000},{XB=7.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=0.500},{XF=8.500},{XG=4.500},{XH=5.000},{XI=1.500},{XJ=0.500},{XK=22.500},{XL=33.100},{XM=1.600},{XN=15.000},{XO=41.400},{XP=10.500},{XQ=1.500},{XR=23.600},{XS=2.000},{XT=2.600},{XU=9.500},{XV=3.000},{XW=0.500},{XX=0.000},{LX=25},{L3X=10.1},{XAA=7.500},{XAB=1.250},{XAC=14.000},{XAD=15.900},{XAE=14.500},{XAF=2.550},{XAG=15.000},{XAH=3.000},{BESTKIPPUSA=K1299.12510025},{L=15-25},{L5=23.9-33.9},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=0},{L3=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[kN]
L5
Length
[mm]
AUFNAHME
Receiving hole H11
[mm]
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1299.11905010
K1299.11905010
19
5
5.50
13.5
2-10
5.9
25.0
7.9-15.9
5
24
0.0304
Yes
4059245326723
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11905015
K1299.11905015
19
5
5.50
13.5
7-15
5.9
25.0
12.9-20.9
5
24
0.0306
Yes
4059245326730
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11905020
K1299.11905020
19
5
5.50
13.5
12-20
5.9
25.0
17.9-25.9
5
24
0.0308
Yes
4059245326747
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11905025
K1299.11905025
19
5
5.50
13.5
17-25
5.9
25.0
22.9-30.9
5
24
0.0310
Yes
4059245326754
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11905030
K1299.11905030
19
5
5.50
13.5
22-30
5.9
25.0
27.9-35.9
5
24
0.0312
Yes
4059245326761
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906010
K1299.11906010
19
6
6.85
13.5
2-10
6.8
25.0
8.8-16.8
6
35
0.0309
Yes
4059245326778
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906015
K1299.11906015
19
6
6.85
13.5
7-15
6.8
25.0
13.8-21.8
6
35
0.0312
Yes
4059245326785
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906020
K1299.11906020
19
6
6.85
13.5
12-20
6.8
25.0
18.8-26.8
6
35
0.0314
Yes
4059245326792
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906025
K1299.11906025
19
6
6.85
13.5
17-25
6.8
25.0
23.8-31.8
6
35
0.0316
Yes
4059245326808
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906030
K1299.11906030
19
6
6.85
13.5
22-30
6.8
25.0
28.8-36.8
6
35
0.0319
Yes
4059245326815
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906035
K1299.11906035
19
6
6.85
13.5
27-35
6.8
25.0
33.8-41.8
6
35
0.0321
Yes
4059245326822
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906040
K1299.11906040
19
6
6.85
13.5
32-40
6.8
25.0
38.8-48.8
6
35
0.0323
Yes
4059245326839
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906045
K1299.11906045
19
6
6.85
13.5
37-45
6.8
25.0
43.8-51.8
6
35
0.0325
Yes
4059245326846
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.11906050
K1299.11906050
19
6
6.85
13.5
42-50
6.8
25.0
48.8-56.8
6
35
0.0328
Yes
4059245326853
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508020
K1299.12508020
25
8
9.50
17.0
10-20
7.8
33.0
17.8-27.8
8
63
0.0580
Yes
4059245326860
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508025
K1299.12508025
25
8
9.50
17.0
15-25
7.8
33.0
22.8-32.8
8
63
0.0583
Yes
4059245326877
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508030
K1299.12508030
25
8
9.50
17.0
20-30
7.8
33.0
27.8-37.8
8
63
0.0587
Yes
4059245326884
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508035
K1299.12508035
25
8
9.50
17.0
25-35
7.8
33.0
32.8-42.8
8
63
0.0591
Yes
4059245326891
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508040
K1299.12508040
25
8
9.50
17.0
30-40
7.8
33.0
37.8-47.8
8
63
0.0595
Yes
4059245326907
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508045
K1299.12508045
25
8
9.50
17.0
35-45
7.8
33.0
42.8-52.8
8
63
0.0599
Yes
4059245326914
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12508050
K1299.12508050
25
8
9.50
17.0
40-50
7.8
33.0
47.8-57.8
8
63
0.0602
Yes
4059245326921
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12510020
K1299.12510020
25
10
12.00
17.0
10-20
8.9
33.0
18.9-28.9
10
100
0.0588
Yes
4059245326938
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12510025
K1299.12510025
25
10
12.00
17.0
15-25
8.9
33.0
23.9-33.9
10
100
0.0744
Yes
4059245326945
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12510030
K1299.12510030
25
10
12.00
17.0
20-30
8.9
33.0
28.9-38.9
10
100
0.0598
Yes
4059245326952
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1299.12510035
K1299.12510035
25
10
12.00
17.0
25-35
8.9
33.0
33.9-43.9
10
100
0.0603
Yes
4059245326969
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0367 - Pin Retaining Rings stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K1462 - Locating bushes with collar, stainless steel for ball lock pins
KIPP USA
21.05.2024
K1063 - Ball lock pins
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성