피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0930 - Side clamps
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Clamping elements
Side clamp
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/niderzugspanner/04578.prj},{NB=K0930.080400_0},{A=45},{B=45},{C=40},{D=30},{E=25},{G=12},{H=31},{K=32},{L=62.5},{SPANNKRAFT=15000},{DREHMOMENT=25},{GEW=0.5352},{EAN=4059245237968},{FX1=5.3},{VAR=1.0},{XA=24.0},{XB=18.5},{XC=2.0},{XD=16.0},{XE=8.0},{XF=8.0},{XG=0.5},{XH=4.0},{XI=18.0},{XJ=20.0},{XK=14.0},{XL=8.5},{XM=9.0},{XN=16.0},{XO=31.5},{XP=0.4},{NDMN=4.0},{STN=0.70},{XQ=4.0},{XR=2.0},{XS=2.0},{XT=16.0},{XU=36.0},{XV=18.0},{XW=6.0},{XX=8.0},{XY=6.5},{XZ=83.0},{XA1=2.0},{XB1=0.5},{XC1=12.0},{XD1=16.0},{XE1=0.5},{XF1=45.0},{XG1=1.0},{XH1=1.0},{NDMM=8.0},{STM=1.25},{XI1=13.0},{XJ1=8.0},{XK1=36.3},{XL1=1.9},{XM1=1.4},{XN1=30.0},{XO1=2.75},{XP1=6.0},{XQ1=5.0},{XR1=13.5},{BESTKIPP=K0930.080400},{J=M 8},{F=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
C
height
[mm]
D
Length
[mm]
E
width
[mm]
G
width
[mm]
H
height
[mm]
J
Hole for Socket Head Screw DIN 912
[mm]
K
height
[mm]
L
Length
[mm]
M
Ball Pressure Screw
[mm]
N
Grub Screw
[mm]
SPANNKRAFT
Clamping force
[N]
DREHMOMENT
tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0930.080400
K0930.080400
45
45
40
30
25
12
31
M 8
32
62.5
M 8 x 35
M 4 x 4
15000
25
0.5352
Yes
84662080
4059245237968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0930.100500
K0930.100500
55
55
50
40
30
16
39
M 10
40
74.0
M 10 x 40
M 4 x 4
27000
50
0.9861
Yes
84662080
4059245237975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0930.120600
K0930.120600
65
65
60
45
35
20
47
M 12
48
91.0
M 12 x 50
M 5 x 5
38000
90
1.7090
Yes
84662080
4059245237982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성