피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0289 - Self-aligning pads adjustable with O-ring and exchangeable inserts
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Rest and stop elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/02007.prj},{NB=K0289.716X025_K_(0)},{D2=16},{D3=0.0},{L1=25},{L2=23},{L3=10},{SW=24},{SW1=6},{KUGEL=20},{E=27.7},{GEW=0.0904},{EAN=4059245002429},{TYP=1.000},{L3A=0.000},{NDM=16},{XA=13.00},{ST=2.00},{XB=4.270},{XC=20.130},{XD=8.130},{XE=11.560},{XF=4.750},{XG=9.400},{XH=1.370},{XI=15.400},{XJ=16.0},{TYP1=0.000},{BESTKIPP=K0289.716X025},{FORM=K},{AUSF=POM-Einsatz abgeflacht, plan},{D1=M 16},{BELASTUNG=14},{BESTEG=07113-16109},{BESTEGKIPP=K0385.16109},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
KUGEL
ball-Ø
[mm]
E
width
[mm]
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0289.110X015
K0289.110X015
C
steel insert, flat face
M 10
10
0.0
15
17
10
17
3
13
19.6
19
0.0335
Yes
84662080
4059245001668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.110X030
K0289.110X030
C
steel insert, flat face
M 10
10
0.0
30
17
10
17
3
13
19.6
19
0.0409
Yes
84662080
4059245001675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.110X050
K0289.110X050
C
steel insert, flat face
M 10
10
0.0
50
17
10
17
3
13
19.6
19
0.0502
Yes
84662080
4059245001682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.112X020
K0289.112X020
C
steel insert, flat face
M 12
12
0.0
20
19
10
19
5
15
21.9
30
0.0506
Yes
84662080
4059245001699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.112X040
K0289.112X040
C
steel insert, flat face
M 12
12
0.0
40
19
10
19
5
15
21.9
30
0.0620
Yes
84662080
4059245001705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.112X060
K0289.112X060
C
steel insert, flat face
M 12
12
0.0
60
19
10
19
5
15
21.9
30
0.0750
Yes
84662080
4059245001712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.116X025
K0289.116X025
C
steel insert, flat face
M 16
16
0.0
25
23
10
24
6
20
27.7
50
0.1029
Yes
84662080
4059245001729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.116X050
K0289.116X050
C
steel insert, flat face
M 16
16
0.0
50
23
10
24
6
20
27.7
50
0.1313
Yes
84662080
4059245001736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.116X080
K0289.116X080
C
steel insert, flat face
M 16
16
0.0
80
23
10
24
6
20
27.7
50
0.1665
Yes
84662080
4059245001743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.120X030
K0289.120X030
C
steel insert, flat face
M 20
20
0.0
30
24
10
30
8
23
34.6
85
0.1757
Yes
84662080
4059245001750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.120X060
K0289.120X060
C
steel insert, flat face
M 20
20
0.0
60
24
10
30
8
23
34.6
85
0.2318
Yes
84662080
4059245001767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.120X100
K0289.120X100
C
steel insert, flat face
M 20
20
0.0
100
24
10
30
8
23
34.6
85
0.3018
Yes
84662080
4059245001774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.124X040
K0289.124X040
C
steel insert, flat face
M 24
25
0.0
40
30
10
36
10
28
41.6
121
0.3310
Yes
84662080
4059245001781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.124X100
K0289.124X100
C
steel insert, flat face
M 24
25
0.0
100
30
10
36
10
28
41.6
121
0.4841
Yes
84662080
4059245001798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.210X015
K0289.210X015
E
stainless steel insert, f...
M 10
10
0.0
15
17
10
17
3
13
19.6
19
0.0332
Yes
84662080
4059245001804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.210X030
K0289.210X030
E
stainless steel insert, f...
M 10
10
0.0
30
17
10
17
3
13
19.6
19
0.0398
Yes
84662080
4059245001811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.210X050
K0289.210X050
E
stainless steel insert, f...
M 10
10
0.0
50
17
10
17
3
13
19.6
19
0.0486
Yes
84662080
4059245001828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.212X020
K0289.212X020
E
stainless steel insert, f...
M 12
12
0.0
20
19
10
19
5
15
21.9
30
0.0504
Yes
84662080
4059245001835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.212X040
K0289.212X040
E
stainless steel insert, f...
M 12
12
0.0
40
19
10
19
5
15
21.9
30
0.0630
Yes
84662080
4059245001842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.212X060
K0289.212X060
E
stainless steel insert, f...
M 12
12
0.0
60
19
10
19
5
15
21.9
30
0.0710
Yes
84662080
4059245001859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.216X025
K0289.216X025
E
stainless steel insert, f...
M 16
16
0.0
25
23
10
24
6
20
27.7
50
0.1000
Yes
84662080
4059245001866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.216X050
K0289.216X050
E
stainless steel insert, f...
M 16
16
0.0
50
23
10
24
6
20
27.7
50
0.1270
Yes
84662080
4059245001873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.216X080
K0289.216X080
E
stainless steel insert, f...
M 16
16
0.0
80
23
10
24
6
20
27.7
50
0.1652
Yes
84662080
4059245001880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.220X030
K0289.220X030
E
stainless steel insert, f...
M 20
20
0.0
30
24
10
30
8
23
34.6
85
0.1710
Yes
84662080
4059245001897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0289.220X060
K0289.220X060
E
stainless steel insert, f...
M 20
20
0.0
60
24
10
30
8
23
34.6
85
0.2200
Yes
84662080
4059245001903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0409 - Position indicators
KIPP
27.05.2024
K0057 - Levelling sets spherical washer
KIPP
27.05.2024
K0202 - Pull handles oval
KIPP
27.05.2024
K0664 - Spherical seating nuts
KIPP
27.05.2024
K0696 - Parallel keys DIN 6885 A
KIPP
27.05.2024
K0238 - Recessed handles
KIPP
27.05.2024
K0290 - Self-aligning pads adjustable with O-ring and hexagon socket
KIPP
27.05.2024
K0526 - Quarter-turn locks with T-grip
KIPP
27.05.2024
K0287 - Self-aligning pads adjustable
KIPP
27.05.2024
K0373 - Spring plungers push-pull
KIPP
27.05.2024
K0288 - Self-aligning pads with O-ring
KIPP
27.05.2024
K0741 - Levelling feet stainless steel for sterile areas
KIPP
27.05.2024
K0453 - Screw plugs aluminium with magnet
KIPP
27.05.2024
K0282 - Self-aligning pads
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성