피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0161 - Disc Handwheels aluminum planed
KIPP USA
Handwheels
Disc Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/handraeder/disc_handwheels/06275.prj},{NB=K0161.4140X14},{D1=140},{D3=34},{L1=19},{L3=34},{B3=5},{T=16.3},{GEW=1.1990},{EAN=4059245068876},{A=22.000},{TYP=1},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=2},{D2X=14.000},{B=56.000},{Z=1},{BESTKIPPUSA=K0161.4140X14},{AUSF=drehbarer Zylindergriff, Nabe ohne Nut},{D2=14},{GRIFF1=-},{GRIFF2=Ø22 x M 8 x 56},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm / inch]
D3
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
width
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
GRIFF1
fixed Cylindrical Grip
ⁿ/ₐ
GRIFF2
Cylindrical Revolving Grip
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0161.0080X10
K0161.0080X10
without cylindrical grip,...
80
10
26
16
31
3
11.4
0.1466
-
-
Yes
4059245068258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0080X12
K0161.0080X12
without cylindrical grip,...
80
12
26
16
31
4
13.8
0.1438
-
-
Yes
4059245068265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0100X10
K0161.0100X10
without cylindrical grip,...
100
10
31
17
34
3
11.4
0.2591
-
-
Yes
4059245068272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0100X12
K0161.0100X12
without cylindrical grip,...
100
12
31
17
34
4
13.8
0.2595
-
-
Yes
4059245068289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0125X12
K0161.0125X12
without cylindrical grip,...
125
12
30
18
37
4
13.8
0.4002
-
-
Yes
4059245068296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0125X14
K0161.0125X14
without cylindrical grip,...
125
14
30
18
37
5
16.3
0.4007
-
-
Yes
4059245068302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0140X14
K0161.0140X14
without cylindrical grip,...
140
14
34
19
34
5
16.3
0.5208
-
-
Yes
4059245068319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0140X15
K0161.0140X15
without cylindrical grip,...
140
15
34
19
34
5
17.3
0.5181
-
-
Yes
4059245068326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0160X15
K0161.0160X15
without cylindrical grip,...
160
15
40
20
40
5
17.3
0.6906
-
-
Yes
4059245068333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0160X16
K0161.0160X16
without cylindrical grip,...
160
16
40
20
40
5
18.3
0.6887
-
-
Yes
4059245068340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0200X18
K0161.0200X18
without cylindrical grip,...
200
18
50
24
46
6
20.8
1.0500
-
-
Yes
4059245068357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0200X20
K0161.0200X20
without cylindrical grip,...
200
20
50
24
46
6
22.8
1.0400
-
-
Yes
4059245068364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0250X22
K0161.0250X22
without cylindrical grip,...
250
22
50
28
49
6
24.8
1.8500
-
-
Yes
4059245068371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0250X24
K0161.0250X24
without cylindrical grip,...
250
24
50
28
49
8
27.3
1.8600
-
-
Yes
4059245068388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1080X10
K0161.1080X10
without cylindrical grip,...
80
10
25
16
31
3
11.4
0.1313
-
-
Yes
4059245068395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1080X12
K0161.1080X12
without cylindrical grip,...
80
12
25
16
31
4
13.8
0.1446
-
-
Yes
4059245068401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1100X12
K0161.1100X12
without cylindrical grip,...
100
12
31
17
34
4
13.8
0.2550
-
-
Yes
4059245068425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1100X10
K0161.1100X10
without cylindrical grip,...
100
10
31
17
34
3
11.4
0.2624
-
-
Yes
4059245068418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1125X12
K0161.1125X12
without cylindrical grip,...
125
12
30
18
37
4
13.8
0.4020
-
-
Yes
4059245068432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1125X14
K0161.1125X14
without cylindrical grip,...
125
14
30
18
37
5
16.3
0.3987
-
-
Yes
4059245068449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1140X14
K0161.1140X14
without cylindrical grip,...
140
14
34
19
34
5
16.3
0.5219
-
-
Yes
4059245068456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1140X15
K0161.1140X15
without cylindrical grip,...
140
15
34
19
34
5
17.3
0.5180
-
-
Yes
4059245068463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1160X15
K0161.1160X15
without cylindrical grip,...
160
15
40
20
40
5
17.3
0.6990
-
-
Yes
4059245068470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1160X16
K0161.1160X16
without cylindrical grip,...
160
16
40
20
40
5
18.3
0.6846
-
-
Yes
4059245068487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1200X18
K0161.1200X18
without cylindrical grip,...
200
18
50
24
46
6
20.8
1.0420
-
-
Yes
4059245068494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성