카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
K TYPE Electric BALL VALVE-Direct mount (TS socket) - JIS
SEKISUI
Electric Valve
K TYPE Electric BALL VALVE-Direct mount
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/k_type_el_ball_v_direct_mount/k_type_el_ball_valve_ts_dm_jis_asmtab.prj},{NB=B1K332Z},{STD=JIS},{A=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{L=166},{D1=38.40},{T=1/37},{TX=37.000},{SL=32},{DO=54},{H=186},{SH=43},{DU=81},{A1=82.5},{A2=76},{B1=63.5},{B2=78.0},{Y=86.0},{AT=EB-05},{X=42.0},{M=M5 x 8},{NDM=5.000},{E=8.000},{MB=1},{MS=K3},{VERS=4},{SV=5},{PPATH=parts/k_type_el_ball_valve_ts_dm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
DO
Ødo
[mm]
H
h
[mm]
SH
h2
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
AT
Actuator Type
[mm]
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
B1K315Z
B1K315Z
JIS
15
1/2
15
109
22.30
1/37
22
33
163
28
49
82.5
76
63.5
78.0
EB-Z
27.0
M5 x 8
B1K320Z
B1K320Z
JIS
20
3/4
20
132
26.30
1/42
25
35
168
32
59
82.5
76
63.5
78.0
EB-Z
32.0
M5 x 8
B1K325Z
B1K325Z
JIS
25
1
25
143
32.30
1/43
29
44
179
37
67
82.5
76
63.5
78.0
EB-Z
37.0
M5 x 8
B1K332Z
B1K332Z
JIS
32
1 1/4
32
166
38.40
1/37
32
54
186
43
81
82.5
76
63.5
78.0
EB-05
42.0
M5 x 8
B1K340Z
B1K340Z
JIS
40
1 1/2
40
175
48.50
1/38
35
66
206
52
98
82.5
76
63.5
78.0
EB-05
57.0
M6 x 11
B1K350Z
B1K350Z
JIS
50
2
50
203
60.60
1/34
38
77
212
63
120
82.5
76
63.5
78.0
EB-05
67.0
M6 x 11
B1K365Z
B1K365Z
JIS
65
2 1/2
65
259
76.60
1/48
61
96
239
81
150
82.5
76
63.5
78.0
EB-05
81.0
M6 x 10
B1K380Z
B1K380Z
JIS
80
3
80
311
89.60
1/49
64
113
285
99
186
97.5
109
67.0
80.5
EB-10
99.7
M8 x 10
B1K31HZ
B1K31HZ
JIS
100
4
100
390
114.70
1/56
84
144
316
121
228
97.5
109
67.0
80.5
EB-10
119.7
M8 x 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성