피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
K-4K-FG - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
K-SERIES
Plug
4K
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/k-series/plug/4k/k-4k-fg.prj},{NB=FGG.4K.316.CLAC95},{REF=FGG.4K.316.CLAC95},{DESC=Straight plug, cable collet},{CONTACT=16 Low Voltage},{MINTEMP=-55},{MAXTEMP=200},{OPTION=:},{TESTV=Vtest (contact-contact):|A|1350 V (AC), 1910 V (DC)},{MAXA=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
CONTACT
ⁿ/ₐ
MINTEMP
[°C]
MAXTEMP
[°C]
OPTION
ⁿ/ₐ
TESTV
ⁿ/ₐ
MAXA
[A]
FGA.4K.160.CTAC11
FGA.4K.160.CTAC11
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
-55
200
:
FGA.4K.304.CLAC11
FGA.4K.304.CLAC11
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
30
FGA.4K.304.CLAC12
FGA.4K.304.CLAC12
Straight plug, cable coll...
16 Low Voltage
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
30
FGA.4K.320.CYBC90
FGA.4K.320.CYBC90
Straight plug, cable coll...
20 Low Voltage
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
8
FGA.4K.316.CLAC10
FGA.4K.316.CLAC10
Straight plug, cable coll...
20 Low Voltage
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
10
FGA.4K.320.CYCC12
FGA.4K.320.CYCC12
Straight plug, cable coll...
24 Low Voltage
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
8
FGA.4K.324.CYCC15
FGA.4K.324.CYCC15
Straight plug, cable coll...
30 Low Voltage
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
7
FGA.4K.330.CLAC15
FGA.4K.330.CLAC15
Straight plug, cable coll...
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
5
FGA.4K.348.CLCC10
FGA.4K.348.CLCC10
Straight plug, cable coll...
14 Low Voltage
-55
200
Z : Nut for fitting a be...
FGB.4K.320.CYBC90
FGB.4K.320.CYBC90
Straight plug, cable coll...
20 Low Voltage
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
8
FGB.4K.320.CYCC12
FGB.4K.320.CYCC12
Straight plug, cable coll...
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
8
FGB.4K.348.CLCC10
FGB.4K.348.CLCC10
Straight plug, cable coll...
14 Low Voltage
-55
200
Z : Nut for fitting a be...
FGC.4K.306.CYCC14
FGC.4K.306.CYCC14
Straight plug, cable coll...
20 Low Voltage
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
24
FGC.4K.320.CYBC90
FGC.4K.320.CYBC90
Straight plug, cable coll...
2 Low Voltage
-55
200
Z : Nut for fitting a be...
Vtest (contact-contact):|...
8
FGD.4K.320.CYBC11
FGD.4K.320.CYBC11
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
-55
200
Z : Nut for fitting a be...
Vtest (contact-contact):|...
8
FGE.4K.320.CYBC90
FGE.4K.320.CYBC90
Straight plug, cable coll...
3 Low Voltage
-55
200
Z : Nut for fitting a be...
Vtest (contact-contact):|...
8
FGF.4K.340.CLAC15
FGF.4K.340.CLAC15
Straight plug, cable coll...
40 Low Voltage
-55
200
Z : Nut for fitting a be...
Vtest (contact-contact):|...
2
FGG.4K.160.CTAC11
FGG.4K.160.CTAC11
Straight plug, cable coll...
4 Coax (50 Ohm)
-55
200
:
FGG.4K.244.CLCC701
FGG.4K.244.CLCC701
Straight plug, cable coll...
4 Coax (50 Ohm)
-55
200
:
Vtest:|A|1060 V (AC), 150...
2
FGG.4K.244.CLCC801
FGG.4K.244.CLCC801
Straight plug, cable coll...
4 Coax (50 Ohm)
-55
200
:
Vtest:|A|1060 V (AC), 150...
2
FGG.4K.244.CLCC851
FGG.4K.244.CLCC851
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
-55
200
:
Vtest:|A|1060 V (AC), 150...
2
FGG.4K.304.CLAC10
FGG.4K.304.CLAC10
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
30
FGG.4K.304.CLAC11
FGG.4K.304.CLAC11
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
30
FGG.4K.304.CLAC12
FGG.4K.304.CLAC12
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
-55
200
E : Gasket and O-ring in...
Vtest (contact-contact):|...
30
FGG.4K.304.CLAC13E
FGG.4K.304.CLAC13E
Straight plug, cable coll...
4 Low Voltage
-55
200
:
Vtest (contact-contact):|...
30
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성