目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
jsi - JSI系列方型气缸-JSI型
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
气缸
JSI系列方型气缸-JSI型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/qigang/jsi/jsi_asmtab.prj},{NB=DBG01-JSI-32-25},{CODE=JSI},{CB=32},{TRIP=25},{MC=},{FT=},{PC=},{PPATH=jsi_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KB
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
DBG01-JSI-32-25
JSI
135
47
84
27.0
27.0
46
12
34
M10x1.25
22
17
6.0
10
30
13
M6
16
32.5
30
4
PT 1/8
13.0
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表