目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
JS - 角型治具氣缸
長拓流體科技
氣壓缸
治具氣缸
JS-治具氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/compact_cylinders/js/js_asmtab.prj},{NB=JS32X5_(0)},{SERIES=JS},{MAGNET=},{BORE=32},{STROKE=5},{POS=0},{STROKEALG=[5:100]},{RODTHD=},{MNTTYPE=},{RSW=},{SWQNT=},{C100=16},{C101=20.5},{D=16},{E=45},{I=60},{J=4.5},{K=14},{L11=28.5},{L12=38.5},{L101=17.0},{L100=7.0},{M=34.0},{N=M6X1.0},{N1=9 dp 7},{W=49.5},{Z=14.0},{X100=23.5},{PPATH=assemblies/js_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
X
[mm]
JS12X5
JS
12
20.5
17.0
8.0
6
25
5.0
M3X0.5
32
0.0
5
3.5
14.0
15.5
M4X0.7
6.5 深 4
M5X0.8
7.5
0.0
0.0
0.0
JS16X5
JS
16
20.5
17.0
8.0
8
29
5.0
M4X0.7
38
0.0
6
3.5
15.5
20.0
M4X0.7
6.5 深 4
M5X0.8
7.5
0.0
0.0
0.0
JS20X5
JS
20
24.0
19.5
10.0
10
36
5.5
M5X0.8
47
0.0
8
4.5
18.5
25.5
M6X1.0
9 深 7
M5X0.8
9.0
0.0
0.0
0.0
JS25X5
JS
25
27.5
22.5
12.0
12
40
5.5
M6X1.0
52
0.0
10
5.0
23.0
28.0
M6X1.0
9 深 7
M5X0.8
11.0
0.0
0.0
0.0
JS32X5
JS
32
30.0
23.0
16.0
16
45
5.0
M8X1.25
60
4.5
14
7.0
28.5
34.0
M6X1.0
9 深 7
M5X0.8
12.5
49.5
14.0
0.0
JS40X5
JS
40
36.5
29.5
16.0
16
52
8.0
M8X1.25
69
5.0
14
7.0
28.5
40.0
M6X1.0
9 深 7
Rc(PT) 1/8
11.0
57.0
15.5
0.0
JS50X10
JS
50
38.5
30.5
20.0
20
64
10.5
M10X1.5
86
7.0
18
8.0
33.5
50.0
M8X1.25
11 深 8
Rc(PT) 1/8
10.5
71.0
19.0
0.0
JS63X10
JS
63
44.0
36.0
20.0
20
77
10.5
M10X1.5
103
7.0
18
8.0
33.5
60.0
M10X1.5
14 深 10.5
Rc(PT) 1/8
15.0
84.0
22.0
0.0
JS80X10
JS
80
53.5
43.5
21.0
25
98
12.5
M16X2.0
130
6.0
22
10.0
43.5
77.0
M12X1.75
17.5 深 13.5
Rc(PT) 1/8
16.0
104.0
26.0
0.0
JS100X10
JS
100
65.0
53.0
27.0
30
117
15.0
M20X2.5
156
6.5
27
12.0
43.5
94.0
M12X1.75
17.5 深 13.5
Rc(PT) 1/8
23.0
123.5
26.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表