카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
JEAL-S - Square self-locking cylinder
JUFAN
Hydraulic Products
Square self-locking cylinder (JEAL series)
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/jeal_s/jeals_asmtab.prj},{NB=JEAL-S-H-40-20ST-EX(0)},{SSC=JEAL-S},{IM=H},{BORE=40},{STROKE=20},{POS=0},{PRP=EX},{PS=},{OSM=},{MM=28},{Y=101},{Z=11},{P=78.0},{WF=15},{J=135},{H=55.0},{LF=190.0},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{F=26},{T1=18},{T2=32},{L2=65},{L=125},{LL=95},{L1=95},{K=17},{MF=M16},{MF1=16},{PPATH=assemblies/jeals_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SSC
Square self-locking cylinder
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
P
[mm]
WF
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
LF
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
LL
[mm]
L1
[mm]
K
[mm]
MF
[mm]
JEAL-S-H-32-20ST-EX
JEAL-S
32
22
90
11
69.0
15
120
50.0
170.0
RC1/4
19
13
40
85
63
63
13
M12
JEAL-S-H-40-20ST-EX
JEAL-S
40
28
101
11
78.0
15
135
55.0
190.0
RC1/4
26
18
65
125
95
95
17
M16
JEAL-S-H-50-20ST-EX
JEAL-S
50
36
111
15
85.0
15
146
65.0
211.0
RC3/8
32
22
80
160
120
120
21
M20
JEAL-S-H-80-20ST-EX
JEAL-S
80
56
151
17
107.5
19
191
84.5
275.5
RC1/2
42
29
108
200
150
158
29
M27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성