카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
JCS - Single universal joint - Stainless steel – Light load
HPC
Power transmission parts
Rigid couplings and universal joints
Steel universal joints - industrial range
simple
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/rigid/steel/simple/jcs.prj},{NB=hpc_JCS05/SS0},{REF=JCS05/SS},{ROT=0},{D=29},{A=14},{C=30},{L=90},{NM1=49.5},{NM2=31.9},{NM3=28.9},{NM4=26.4},{NM5=24.4},{NM6=19.9},{NM7=18.9},{INFO=INFO},{PPATH=jcs_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
ØA
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
NM1
Torque at 100 RPM
[Nm]
NM2
Torque at 200 RPM
[Nm]
NM3
Torque at 300 RPM
[Nm]
NM4
Torque at 400 RPM
[Nm]
NM5
Torque at 500 RPM
[Nm]
NM6
Torque at 700 RPM
[Nm]
NM7
Torque at 800 RPM
[Nm]
HPC -JCS00/SS
JCS00/SS
10
5
15
44
5.4
4.9
4.2
3.7
3.4
-
-
HPC -JCS01/SS
JCS01/SS
13
6
18
50
6.6
6.6
5.2
4.8
4.3
-
-
HPC -JCS02/SS
JCS02/SS
16
8
19
58
12.9
9
7.9
6.9
6
5.1
4.6
HPC -JCS03/SS
JCS03/SS
22
10
25
76
18.4
12.4
10.5
9.6
8.7
7.8
5.2
HPC -JCS04/SS
JCS04/SS
25
12
29
86
31.5
18.9
15
12
10.9
9.4
8.7
HPC -JCS05/SS
JCS05/SS
29
14
30
90
49.5
31.9
28.9
26.4
24.4
19.9
18.9
HPC -JCS06/SS
JCS06/SS
32
16
30
95
67.5
63
52.9
42
37.9
30
25.9
HPC -JCS07/SS
JCS07/SS
37
18
35
108
114
90
69.9
52.9
43.9
34.9
-
HPC -JCS08/SS
JCS08/SS
40
20
32
108
175.5
126
87.9
69.9
61.9
43.9
-
HPC -JCS09/SS
JCS09/SS
47
22
38
127
219
144
105
87.9
69.9
52.9
-
HPC -JCS10/SS
JCS10/SS
50
25
44
140
288
180
126
108
90
72
-
HPC -JCS11/SS
JCS11/SS
58
30
58
178
324
198
144
117
99
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성