카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
JCD - Double universal joint - Stainless steel - Light load
HPC
Power transmission parts
Rigid couplings and universal joints
Steel universal joints - industrial range
"Quick" universal joints
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/rigid/steel/quick/jcd.prj},{NB=hpc_JCD07/SS00},{REF=JCD07/SS},{ROT1=0},{ROT2=0},{D=32},{A=18},{C=30},{M=39},{L=134},{NM1=67.5},{NM2=63},{NM3=52.9},{NM4=42},{NM5=37.9},{NM6=30},{NM7=25.9},{PPATH=jcd_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
ØA
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
NM1
Torque at 100 RPM
[Nm]
NM2
Torque at 200 RPM
[Nm]
NM3
Torque at 300 RPM
[Nm]
NM4
Torque at 400 RPM
[Nm]
NM5
Torque at 500 RPM
[Nm]
NM6
Torque at 700 RPM
[Nm]
NM7
Torque at 800 RPM
[Nm]
HPC - JCD04/SS
JCD04/SS
22
12
25
29
105
18.4
12.4
10.5
9.6
8.7
7.8
5.2
HPC - JCD05/SS
JCD05/SS
25
14
29
33
119
31.5
18.9
15
12
10.9
9.4
8.7
HPC - JCD06/SS
JCD06/SS
29
16
30
35
125
49.5
31.9
28.9
26.4
24.4
19.9
18.9
HPC - JCD07/SS
JCD07/SS
32
18
30
39
134
67.5
63
52.9
42
37.9
30
25.9
HPC - JCD08/SS
JCD08/SS
40
20
32
46
154
175.5
126
87.9
69.9
61.9
43.9
-
HPC - JCD09/SS
JCD09/SS
40
22
38
46
173
175.5
126
87.9
69.9
61.9
43.9
-
HPC - JCD10/SS
JCD10/SS
50
25
44
59
199
288
180
126
108
90
72
-
HPC - JCD11/SS
JCD11/SS
58
30
58
66
244
324
198
144
117
99
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성