JAS - Speed Controller with One-touch Fitting/Thin Flat Compact Type
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
JAS Speed Controller with One-touch Fitting/Thin Flat Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/jas/jas-l.prj},{NB=JAS-LEA04-M5},{GUI=JAS-L**04-M5},{CONTROL=E},{POSITION=A},{SEAL=},{D=4.0},{T=M5×0.8},{TD=5.000},{TP=0.800},{H=2.500},{D1=10.0},{D2=7.7},{D3=8.2},{D4=12.1},{AU=35.6},{AL=34.3},{L1=18.6},{L2=12.9},{L3=17.4},{L4=6.9},{H1=12.7},{H2=6.6},{H3=16.2},{M=13.3},{CNSMASSEXACT=6},{LL1=4.700},{LL2=0.700},{LL3=0.900},{LL4=6.880},{LL5=0.530},{LL6=7.390},{LL7=0.280},{LL8=11.820},{LL9=0.900},{LL10=10.000},{LL11=9.490},{LL12=6.300},{LL13=10.300},{LL14=4.790}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
AU
[mm]
AL
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
JAS-LEA23-M3
JAS-L**23-M3
3.2
M3×0.5
2.500
9.5
6.7
7.2
12.1
35.6
34.3
18.6
12.9
17.4
6.9
12.7
6.6
15.2
13.3
5
JAS-LEA04-M3
JAS-L**04-M3
4.0
M3×0.5
2.500
10.0
7.7
8.2
12.1
35.6
34.3
18.6
12.9
17.4
6.9
12.7
6.6
15.2
13.3
5
JAS-LEA23-M5
JAS-L**23-M5
3.2
M5×0.8
2.500
9.5
6.7
7.2
12.1
35.6
34.3
18.6
12.9
17.4
6.9
12.7
6.6
16.2
13.3
5
JAS-LEA04-M5
JAS-L**04-M5
4.0
M5×0.8
2.500
10.0
7.7
8.2
12.1
35.6
34.3
18.6
12.9
17.4
6.9
12.7
6.6
16.2
13.3
6
JAS-LEA06-M5
JAS-L**06-M5
6.0
M5×0.8
2.500
12.0
9.7
10.4
12.1
35.6
34.3
18.6
12.9
17.4
6.9
12.7
6.6
16.2
13.3
6
JAS-LEA04-01
JAS-L**04-01*
4.0
R1/8
6.000
10.0
7.7
8.2
14.7
42.7
40.9
20.4
17.5
24.2
10.2
17.1
9.7
20.3
13.3
14
JAS-LEA06-01
JAS-L**06-01*
6.0
R1/8
6.000
12.0
9.7
10.4
14.7
42.7
40.9
20.4
17.5
24.2
10.2
17.1
9.7
20.3
13.3
14
JAS-LEA04-G01
JAS-L**04-G01
4.0
G1/8
6.000
10.0
7.7
8.2
14.7
42.7
40.9
20.4
17.5
24.2
10.2
15.6
8.3
20.9
13.3
14
JAS-LEA06-G01
JAS-L**06-G01
6.0
G1/8
6.000
12.0
9.7
10.4
14.7
42.7
40.9
20.4
17.5
24.2
10.2
15.6
8.3
20.9
13.3
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성