J-XZL01 - Precision type, manual valve, directional valve, reducing valve
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzl01.prj},{NB=J-XZL01-D8-P8},{CODE=J-XZL01},{TYPE=Reducing Valve},{MAT=With glass PBT},{MAT1=POM},{D=8},{P=8},{C1=18.4},{C2=18.2},{C3=18.4},{B1=28.5},{B2=28.7},{B3=26.9},{B4=23.8},{B5=8.9},{T=16.2},{F1=12},{F2=20},{P1=14.5},{P2=17.8},{G=34.5},{ARE=17},{WEI=52},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
MAT1
Out of the ring
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
T
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
G
[mm]
ARE
Effective sectional area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XZL01-D6-P6
J-XZL01
Reducing valve
Glass-containing PBT
POM
6
6
16.9
17.0
16.9
26.9
28.8
27.0
23.8
8.9
16.2
12
20
14.5
17.8
34.5
9
52
J-XZL01-D8-P6
J-XZL01
Reducing valve
Glass-containing PBT
POM
8
6
18.4
17.0
16.9
26.9
28.8
26.9
23.8
8.9
16.2
12
20
14.5
17.8
34.5
11
53
J-XZL01-D8-P8
J-XZL01
Reducing valve
Glass-containing PBT
POM
8
8
18.4
18.2
18.4
28.5
28.7
26.9
23.8
8.9
16.2
12
20
14.5
17.8
34.5
17
52
J-XZL01-D10-P10
J-XZL01
Reducing valve
Glass-containing PBT
POM
10
10
21.2
20.7
21.2
36.1
36.5
34.8
28.0
11.9
22.4
15
25
21.0
23.8
44.0
24
124
J-XZL01-D12-P10
J-XZL01
Reducing valve
Glass-containing PBT
POM
12
10
23.4
20.7
21.2
36.1
36.5
35.0
28.0
11.9
22.4
15
25
21.0
23.8
44.0
24.5
125
J-XZL01-D12-P12
J-XZL01
Reducing valve
Glass-containing PBT
POM
12
12
23.4
23.3
23.4
36.6
36.7
35.0
28.0
11.9
22.4
15
25
21.0
23.8
44.0
34.5
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성