J-WJS01 13 - 精密型油压缓冲器·无撞击头/带撞击头·中小型自动补偿式 材质:SUS303
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/j-wjs01_13.prj},{NB=J-WJS03-0604},{CODE=J-WJS03},{TYPE=Small and medium-sized automatic compensation type/No impact head/Low speed},{MAT1=SUS303},{MAT2=SUS420J2},{MAT3=-},{SUR=-},{TEM=-10/80},{SPE=0604},{SPEPOOL='0604','0806','1008','1210','1412','1416','1416C'},{VEL=1.0},{LINK=website link},{PPATH=j-wjs01_13/assem/j-wjs01_13_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
本体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头材质
ⁿ/ₐ
SUR
本体表面处理
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
ST
行程St
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
ENE1
每次最大吸收能量Nm(E)
ⁿ/ₐ
ENE2
小时最大吸收能量Nm(Etc)
ⁿ/ₐ
WEI1
最大有效重量kg(Me)
ⁿ/ₐ
VEL
最高撞击速度
[m/s]
WEI
重量
[g]
J-WJS01-0604
J-WJS01
中小型自动补偿式/无撞击头/高速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
M6*0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
2
1
1350
0.3
4.0
4.3
J-WJS02-0604
J-WJS02
中小型自动补偿式/无撞击头/中速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
M6*0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
3
1
1350
1.5
2.0
4.6
J-WJS03-0604
J-WJS03
中小型自动补偿式/无撞击头/低速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
M6*0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
2
1
1350
4.3
1.0
4.3
J-WJS11-0604
J-WJS11
中小型自动补偿式/带撞击头/高速
SUS303
SUS420J2
POM
-
-10℃~80℃
M6*0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
2
1
1350
0.3
4.0
4.3
J-WJS12-0604
J-WJS12
中小型自动补偿式/带撞击头/中速
SUS303
SUS420J2
POM
-
-10℃~80℃
M6*0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
3
1
1350
1.5
2.0
4.6
J-WJS13-0604
J-WJS13
中小型自动补偿式/带撞击头/低速
SUS303
SUS420J2
POM
-
-10℃~80℃
M6*0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
2
1
1350
4.3
1.0
4.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表