J-WEU76-77 - Precision vacuum sucker for thin objects
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j-weu76_77_asmtab.prj},{NB=J-WEU76-d20 32.3},{CODE=J-WEU76},{TYPE=tan huan shi zhi},{OM=luo wen},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=20},{B=32.3},{L1=7.3},{L2=22.8},{N=2.3-3.9},{GG=14.4},{PPATH=j-weu76_77/assem/j-weu76_77_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
TYPE
Types of
[mm]
OM
Takeover method
[mm]
SM
Suction cup material
[mm]
COLOR
Color
[mm]
DD
Disk diameter (d)
[mm]
B
B minimum unit 1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N
Spring maximum load (N)
[mm]
GG
Weight (reference)
[mm]
J-WEU76-d8
J-WEU76
Spring direct mounting ty...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
8
30.5
5.5
21.0
2.3-3.9
14.2
J-WEU76-d10
J-WEU76
Spring direct mounting ty...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
10
30.8
5.8
21.3
2.3-3.9
14.2
J-WEU76-d15
J-WEU76
Spring direct mounting ty...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
15
31.5
6.5
22.0
2.3-3.9
14.3
J-WEU76-d20
J-WEU76
Spring direct mounting ty...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
20
32.3
7.3
22.8
2.3-3.9
14.4
J-WEU77-d8
J-WEU77
Spring direct mounting ty...
Thread type
Chlorosilicone rubber FS
Light brown
8
30.5
5.5
21.0
2.3-3.9
14.2
J-WEU77-d10
J-WEU77
Spring direct mounting ty...
Thread type
Chlorosilicone rubber FS
Light brown
10
30.8
5.8
21.3
2.3-3.9
14.2
J-WEU77-d15
J-WEU77
Spring direct mounting ty...
Thread type
Chlorosilicone rubber FS
Light brown
15
31.5
6.5
22.0
2.3-3.9
14.3
J-WEU77-d20
J-WEU77
Spring direct mounting ty...
Thread type
Chlorosilicone rubber FS
Light brown
20
32.3
7.3
22.8
2.3-3.9
14.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성