J-WET46 47 - Precision sponge vacuum sucker
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wet46_47_asmtab.prj},{NB=J-WET46-d50},{CODE=J-WET46},{TYPE=tan huan shi zhi},{OM=luo wen},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=50},{B=76.0},{L1=32.0},{L2=64.3},{N=7.9-15.0},{GG=76.5},{PPATH=j-wet46_47/assem/j-wet46_47_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
TYPE
Types of
[mm]
OM
Takeover method
[mm]
SM
Suction cup material
[mm]
COLOR
Color
[mm]
DD
Disk diameter (d)
[mm]
B
B minimum unit 1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N
Spring maximum load (N)
[mm]
GG
Weight (reference)
[mm]
J-WET46-d10
J-WET46
Spring direct mounting ty...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
10
59.0
16.0
47.3
7.9-15.0
56.0
J-WET46-d20
J-WET46
Spring direct mounting ty...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
20
63.0
19.0
51.3
7.9-15.0
58.5
J-WET46-d30
J-WET46
Spring direct mounting ty...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
30
67.0
23.0
55.3
7.9-15.0
62.0
J-WET46-d40
J-WET46
Spring direct mounting ty...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
40
74.0
30.0
62.3
7.9-15.0
70.5
J-WET46-d50
J-WET46
Spring direct mounting ty...
Thread type
Nitrile rubber NBR
black
50
76.0
32.0
64.3
7.9-15.0
76.5
J-WET47-d10
J-WET47
Spring direct mounting ty...
Thread type
Conductive silicone rubbe...
black
10
59.0
16.0
47.3
7.9-15.0
56.0
J-WET47-d20
J-WET47
Spring direct mounting ty...
Thread type
Conductive silicone rubbe...
black
20
63.0
19.0
51.3
7.9-15.0
58.5
J-WET47-d30
J-WET47
Spring direct mounting ty...
Thread type
Conductive silicone rubbe...
black
30
67.0
23.0
55.3
7.9-15.0
62.0
J-WET47-d40
J-WET47
Spring direct mounting ty...
Thread type
Conductive silicone rubbe...
black
40
74.0
30.0
62.3
7.9-15.0
70.5
J-WET47-d50
J-WET47
Spring direct mounting ty...
Thread type
Conductive silicone rubbe...
black
50
76.0
32.0
64.3
7.9-15.0
76.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성