J-CRB11 17 - Cost-effective casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-crb11_17_asmtab.prj},{NB=J-CRB16-D75-NN},{CODE=J-CRB16},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Black electrophoresis},{BRA=-},{CODE1=NN},{BEA=Double ball},{D=75},{DPOOL=75},{H=104},{F=46},{A=93.5},{B=63.5},{C=77.8},{C1=71.4},{E=45},{DD=8.5},{R=62},{P=220},{WEI=0.9},{LINK=Webxxx},{PPATH=j-crb11_17/assem/j-crb11_17_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
P
Allowable load
[kg]
WEI
weight
[kg]
J-CRB11-D50-NR
J-CRB11
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
NR
Glass fiber reinforced ny...
black
Bushing
50
72
42
92.0
65.0
75.0
2.5
45
7.5
47
350
0.53
J-CRB16-D75-NN
J-CRB16
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black)
-
NN
Glass fiber reinforced ny...
black
Double ball
75
104
46
93.5
63.5
77.8
71.4
45
8.5
62
220
0.9
J-CRB16-D75A-NN
J-CRB16
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black)
-
NN
Glass fiber reinforced ny...
black
Double ball
75A
102
46
105.0
81.0
86.0
0.0
60
9.0
62
310
1.2
J-CRB16-D75B-NN
J-CRB16
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black)
-
NN
Glass fiber reinforced ny...
black
Double ball
75B
105
46
104.0
79.0
86.0
0.0
60
10.5
60
540
1.5
J-CRB17-D75C-NN
J-CRB17
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black)
Hardware side brake
NN
Glass fiber reinforced ny...
black
Double ball
75C
105
46
104.0
79.0
86.0
0.0
60
10.5
60
540
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성