suomi
English
품질보증 정보
카탈로그: Pimatic
생성됨: 10.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pimatic
ISO15552-cylinders - P2020-series
Pimatic
Pneumatics
Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{pimatic/2_pneumatics/cylinders/p2020_asmtab.prj},{NB=P2020 - 63/20 - 50 (TG=0)(Standard)(0)},{SERIES=P2020},{BORE=63},{TYP=-},{STROKE=Standard},{HUB=50},{HUBST=0},{MBACK=-},{MCYLINDER=-},{MFRONT=-},{MROD=-},{TG=0},{PPATH=assemblies/p2020_asmtpl.prj},{A=74.0},{B=56.5},{C=4.0},{D=45},{E=32},{F=24.0},{G=37},{H=158},{J=M8},{K=16},{L=121},{M=M16x1.5},{N=20},{P=32.5},{R=G3/8},{V=17},{D1=-},{S1=0.0},{S2=0},{S3=0.0},{S4=0.0},{CTRL=1},{TGMIN=83.000},{TF=26.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Cylinder series
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
H
Length
[mm]
J
Thread
ⁿ/ₐ
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
Diameter
[mm]
P
Length
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
V
Width
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
S1
Length
[mm]
S2
Length
[mm]
S3
Length
[mm]
S4
Length
[mm]
P2020 - 32/12 - 25 (TG=0)
P2020 - 32/12 - 25 (TG=0)
P2020
32
45.5
32.5
3.5
30
22
17.0
26
120
M6
16
94
M10x1.25
12
27.0
G1/8
10
-
0.0
0
0.0
0.0
P2020 - 40/16 - 25 (TG=0)
P2020 - 40/16 - 25 (TG=0)
P2020
40
52.0
38.0
3.5
35
24
20.5
30
135
M6
16
105
M12x1.25
16
27.0
G1/4
13
-
0.0
0
0.0
0.0
P2020 - 50/20 - 25 (TG=0)
P2020 - 50/20 - 25 (TG=0)
P2020
50
64.0
46.5
4.0
40
32
24.0
37
143
M8
16
106
M16x1.5
20
31.0
G1/4
17
-
0.0
0
0.0
0.0
P2020 - 63/20 - 50 (TG=0)
P2020 - 63/20 - 50 (TG=0)
P2020
63
74.0
56.5
4.0
45
32
24.0
37
158
M8
16
121
M16x1.5
20
32.5
G3/8
17
-
0.0
0
0.0
0.0
P2020 - 80/25 - 50 (TG=0)
P2020 - 80/25 - 50 (TG=0)
P2020
80
99.0
72.0
4.0
45
40
30.0
46
174
M10
16
128
M20x1.5
25
37.0
G3/8
22
-
0.0
0
0.0
0.0
P2020 - 100/25 - 50 (TG=0...
P2020 - 100/25 - 50 (TG=0...
P2020
100
116.0
89.0
4.0
55
40
35.0
51
189
M10
16
138
M20x1.5
25
42.0
G1/2
22
-
0.0
0
0.0
0.0
P2020 - 125/32 - 100 (TG=...
P2020 - 125/32 - 100 (TG=...
P2020
125
141.0
110.0
6.0
60
54
50.0
65
225
M12
20
160
M27x2
32
48.5
G1/2
27
-
0.0
0
0.0
0.0
P2020 - 160/40 - 100 (TG=...
P2020 - 160/40 - 100 (TG=...
P2020
160
182.0
140.0
6.0
65
72
55.0
80
260
M36x2
24
180
M36x2
40
51.0
G3/4
36
M6
23.8
28
38.0
85.6
P2020 - 200/40 - 100 (TG=...
P2020 - 200/40 - 100 (TG=...
P2020
200
217.0
175.0
6.0
75
72
70.0
95
275
M36x2
24
180
M36x2
40
51.0
G3/4
36
M8
23.8
22
47.6
95.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성