카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
ISO Standard steel die sets - 3 plates - 4 pillars
Mandelli
STANDARD STEEL DIE SETS - ISO STANDARD
Bases with 3 plates ISO
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/iso_piastre_basi/base_3piastre/iso_base_3piastre_q_asmtab.prj},{NB=ISO Q660IP(32)(125-0)161Z},{IDNR=},{TYPE=Q},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C1=48},{C2=48},{C3=33},{COL=IP},{L1=125},{L2=0},{DD2=32},{DD1=30},{DD=32},{BS=161},{BSX=161,162,163,171,172,173,181,182,183,191,192,193,194},{CM=Z},{W=101.0},{PPATH=iso_base_3piastre_q_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
AAXB
a x B
ⁿ/ₐ
BBXA
b x A
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
G1
Bush-cage
ⁿ/ₐ
G2
Pillar-bush
ⁿ/ₐ
G3
Bush-cage
ⁿ/ₐ
ISO Q 601 IP 161 Z
Q
601
125
125
28
23
23
20
19
15 x 125
15 x 125
10.0
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 602 IP 161 Z
Q
602
125
125
38
28
23
20
19
15 x 125
15 x 125
11.8
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 603 IP 161 Z
Q
603
125
125
38
38
23
20
19
15 x 125
15 x 125
13.1
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 604 IP 161 Z
Q
604
160
125
28
23
23
20
19
50 x 125
15 x 160
12.4
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 605 IP 161 Z
Q
605
160
125
38
28
23
20
19
50 x 125
15 x 160
14.2
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 606 IP 161 Z
Q
606
160
125
38
38
23
20
19
50 x 125
15 x 160
16.3
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 607 IP 161 Z
Q
607
160
160
28
23
23
20
19
50 x 160
50 x 160
15.4
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 608 IP 161 Z
Q
608
160
160
38
28
23
20
19
50 x 160
50 x 160
18.4
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 609 IP 161 Z
Q
609
160
160
38
38
23
20
19
50 x 160
50 x 160
20.4
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 610 IP 161 Z
Q
610
200
125
28
23
23
20
19
90 x 125
15 x 200
15.1
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 611 IP 161 Z
Q
611
200
125
38
28
23
20
19
90 x 125
15 x 200
18.0
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 612 IP 161 Z
Q
612
200
125
38
38
23
20
19
90 x 125
15 x 200
20.0
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 613 IP 161 Z
Q
613
200
160
28
23
23
20
19
90 x 160
50 x 200
18.9
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 614 IP 161 Z
Q
614
200
160
38
28
23
20
19
90 x 160
50 x 200
22.6
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 615 IP 161 Z
Q
615
200
160
38
38
23
20
19
90 x 160
50 x 200
25.2
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 616 IP 161 Z
Q
616
200
200
28
23
23
20
19
90 x 200
90 x 200
23.2
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 617 IP 161 Z
Q
617
200
200
38
28
23
20
19
90 x 200
90 x 200
27.9
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 618 IP 161 Z
Q
618
200
200
38
38
23
20
19
90 x 200
90 x 200
31.1
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 619 IP 161 Z
Q
619
250
125
28
23
23
20
19
140 x 125
15 x 250
18.5
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 620 IP 161 Z
Q
620
250
125
38
28
23
20
19
140 x 125
15 x 250
22.1
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 621 IP 161 Z
Q
621
250
125
38
38
23
20
19
140 x 125
15 x 250
24.6
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 622 IP 161 Z
Q
622
250
160
28
23
23
20
19
140 x 160
50 x 250
23.2
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 623 IP 161 Z
Q
623
250
160
38
28
23
20
19
140 x 160
50 x 250
27.9
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 624 IP 161 Z
Q
624
250
160
38
38
23
20
19
140 x 160
50 x 250
31.1
ISO 430
ISO 420
ISO 430
ISO Q 625 IP 161 Z
Q
625
250
200
33
28
23
25
24
122 x 200
72 x 250
35.0
ISO 430
ISO 420
ISO 430
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard steel die sets - 3 plates - 4 pillars
Mandelli
09.04.2018
2011.4x. - Die set press unit
FIBRO
27.02.2024
Standard steel die sets - ISO standard - 2 plates - 4 pillars
Mandelli
09.04.2018
ST 3712 - Die sets for progressive and composite tools, ball guide
Steinel Normalien
14.05.2024
ISO 425 F - Ball cage in brass
Mandelli
09.04.2018
SG-50-C1 - Base plate
STRACK
14.05.2024
SG-90-C2 - Upper plate
STRACK
14.05.2024
ST 3549 - Die sets with 2 guide pillars mounted diagonalely with sliding gu...
Steinel Normalien
14.05.2024
BPL M2F - Die-set Serie M
RCM
16.07.2021
SG 2 Q - Steel pillar sets, 2 plates, 4 pillars, Type Q
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
SG 3 Q - Steel pillar sets, 3 plates, 4 pillars, Type Q
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
SG 2 Q RM - Steel die sets, 2 plates, 4 posts, type Q, M-Line
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
Standard steel die sets - ISO standard - 2 plates - 2 pillars
Mandelli
09.04.2018
206.71. - Ball cage with circlip groove, Brass
FIBRO
20.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성