ISO 8752 - Stahl
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
ISO 8752 - Spannstifte
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640972272/640983729/640984869.prj},{NB=8752FST1628},{ARTIKELNUMMER=8752FST1628},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/d8/ee/iso_8752_stahl__pv.png},{ECLASS=23-10-01-02},{AMAX=2.40},{AMIN=2.00},{D1MAX=16.8},{D1MIN=16.5},{DD=16},{DD1=16},{DD2=10,5},{LMAXA=28.50},{LMINA=27.50},{LAENGEL=28},{S=3.0},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 1481},{OBERFLAECHE=blank}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
AMIN
a min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 8752FST2,58
8752FST2,58
23-10-01-02
0.60
0.40
2.9
2.8
2,5
2,5
1,8
8.25
7.75
8
0.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST536
8752FST536
23-10-01-02
1.10
0.90
5.6
5.4
5
5
3,4
36.50
35.50
36
1.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1020
8752FST1020
23-10-01-02
2.40
2.00
10.8
10.5
10
10
6,5
20.50
19.50
20
2.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1055
8752FST1055
23-10-01-02
2.40
2.00
10.8
10.5
10
10
6,5
55.75
54.25
55
2.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST690
8752FST690
23-10-01-02
1.40
1.20
6.7
6.4
6
6
4
90.75
89.25
90
1.2
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST816
8752FST816
23-10-01-02
2.00
1.60
8.8
8.5
8
8
5,5
16.50
15.50
16
1.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1075
8752FST1075
23-10-01-02
2.40
2.00
10.8
10.5
10
10
6,5
75.75
74.25
75
2.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST630
8752FST630
23-10-01-02
1.40
1.20
6.7
6.4
6
6
4
30.50
29.50
30
1.2
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST818
8752FST818
23-10-01-02
2.00
1.60
8.8
8.5
8
8
5,5
18.50
17.50
18
1.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST14
8752FST14
23-10-01-02
0.35
0.15
1.3
1.2
1
1
0,8
4.25
3.75
4
0.2
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST636
8752FST636
23-10-01-02
1.40
1.20
6.7
6.4
6
6
4
36.50
35.50
36
1.2
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST424
8752FST424
23-10-01-02
0.85
0.65
4.6
4.4
4
4
2,8
24.50
23.50
24
0.8
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1240
8752FST1240
23-10-01-02
2.40
2.00
12.8
12.5
12
12
7,5
40.50
39.50
40
2.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1030
8752FST1030
23-10-01-02
2.40
2.00
10.8
10.5
10
10
6,5
30.50
29.50
30
2.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1028
8752FST1028
23-10-01-02
2.40
2.00
10.8
10.5
10
10
6,5
28.50
27.50
28
2.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST210
8752FST210
23-10-01-02
0.55
0.35
2.4
2.3
2
2
1,5
10.25
9.75
10
0.4
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1014
8752FST1014
23-10-01-02
2.40
2.00
10.8
10.5
10
10
6,5
14.50
13.50
14
2.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST2,514
8752FST2,514
23-10-01-02
0.60
0.40
2.9
2.8
2,5
2,5
1,8
14.50
13.50
14
0.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST865
8752FST865
23-10-01-02
2.00
1.60
8.8
8.5
8
8
5,5
65.75
64.25
65
1.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST214
8752FST214
23-10-01-02
0.55
0.35
2.4
2.3
2
2
1,5
14.50
13.50
14
0.4
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST524
8752FST524
23-10-01-02
1.10
0.90
5.6
5.4
5
5
3,4
24.50
23.50
24
1.0
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST224
8752FST224
23-10-01-02
0.55
0.35
2.4
2.3
2
2
1,5
24.50
23.50
24
0.4
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST312
8752FST312
23-10-01-02
0.70
0.50
3.5
3.3
3
3
2,1
12.50
11.50
12
0.6
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST1245
8752FST1245
23-10-01-02
2.40
2.00
12.8
12.5
12
12
7,5
45.50
44.50
45
2.5
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
BÖLLHOFF 8752FST670
8752FST670
23-10-01-02
1.40
1.20
6.7
6.4
6
6
4
70.75
69.25
70
1.2
ISO
ähnlich DIN 1481
blank
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 8752 - Clamping pins - slotted, heavy duty
Fabory
13.02.2023
ISO 8752 - Stainless steel 1.4310
Böllhoff
26.10.2021
03315 - Split pins heavy version ISO 8752
norelem
30.05.2024
DIN 7978 A - Taper pins with inner thread, no hardened, form A
Fabory
13.02.2023
SRP - Slotted spring pin - ISO 8752 - Stainless steel 304
HPC
03.08.2023
Bolts with groove for retaining rings DIN 471 (suitable for clevises)
MBO Oßwald
08.10.2021
GN 617 - Indexing plungers without rest position, type AK, with lock nut, w...
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 1481 (ISO 8752) - FN 211 - rostfrei A2 - Clamping pins
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Bolts with groove for retainers (suitable for clevises)
MBO Oßwald
07.10.2021
B0437 - Bolt with groove for shaft lock suitable for clevis joints
Blohm
08.05.2024
ISO 13337 - Spring-type straight pins, slotted, light duty
Fabory
13.02.2023
Pivot For Female Hinge (AA4) - Stainless steel
CY.PAG
14.05.2021
07360 - Spring washers DIN EN 16983
norelem
30.05.2024
DIN 1481 (ISO 8752) - FN 8233 - schwarz - Clamping pins
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성