您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
ISO 4017 - Stahl 5.6
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
ISO 4017 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640926517/640927087.prj},{NB=40175.61025},{ARTIKELNUMMER=40175.61025},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/fe/b6/iso_4017_stahl_5.6__2016-09-06pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{AMAX=4.5},{AMIN=1.50},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=11.2},{DD=M 10},{DWMINA=14.63},{DWMINB=14.47},{EMINA=17.77},{EMINB=17.59},{K=6.4},{KMAXA=6.58},{KMAXB=6.69},{KMINA=6.22},{KMINB=6.11},{LMAXA=25.42},{LMAXB=26.05},{LMINA=24.58},{LMINB=23.95},{LAENGEL=25},{STEIGUNGP=1.50},{PRODUKTKLASSE=A},{RMIN=0.4},{SMAX=16},{SMINA=15.73},{SMINB=15.57},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 933},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=5.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
AMIN
a min.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 40175.61240
40175.61240
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
40.50
41.25
39.50
38.75
40
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61245
40175.61245
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
45.50
46.25
44.50
43.75
45
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61255
40175.61255
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
55.60
56.50
54.40
53.50
55
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61020
40175.61020
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
20.42
21.05
19.58
18.95
20
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61030
40175.61030
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61235
40175.61235
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61230
40175.61230
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61025
40175.61025
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61225
40175.61225
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61040
40175.61040
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
40.50
41.25
39.50
38.75
40
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61220
40175.61220
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
20.42
21.05
19.58
18.95
20
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61035
40175.61035
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61250
40175.61250
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
50.50
51.25
49.50
48.75
50
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61016
40175.61016
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
16.35
15.65
16
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61045
40175.61045
23-11-01-01
4.5
1.50
0.6
0.15
11.2
M 10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.4
6.58
6.69
6.22
6.11
45.50
46.25
44.50
43.75
45
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
BÖLLHOFF 40175.61260
40175.61260
23-11-01-01
5.3
1.75
0.6
0.15
13.7
M 12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
60.60
61.50
59.40
58.50
60
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
ISO
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 933
blank
Standard
5.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ISO 10642 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4762 - Steel 8.8 VZD
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 5.6
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - FN 1098 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon bolts with thread to the ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
DIN 933 (ISO 4017) - FN 102 - 8.8, blank - Hexagon set screws with thread t...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4017 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 BUMAX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4017 BUMAX SDX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4017 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Stahl 5.6 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表