카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
ISO 15552 Cylinders - Easy Line Ø32-100
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Cylinders according to standards
Cylinders ISO 15552
ISO 15552 Cylinders Easy Line Ø32-100
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/cylinders_according_to_standards/cylinders_iso_15552/iso_15552_easy_line_32_100/iso_15552_easy_line_32_100_asmtab.prj},{NB=CAE050S0001CST (0)},{SER=CAE},{DI=050},{TYP=S},{STROKE=1},{RP=0},{VERS=C},{ST=},{VAR=},{VAR1=},{VAR2=},{VAR3=},{VAR4=},{VAR5=},{VAR6=},{VAR8=},{VAR9=},{VAR10=},{VAR11=},{PRE=0},{NOTE=Per Bloccastelo cliccare qui},{RA=},{FA=},{FAROT=0},{RA2=},{FA2=},{FA2ROT=0},{REA1=},{REA1ROT=0},{REA2=},{REA3=},{DINUM=50},{DITXT=50},{KK2=M16X1.50},{DIN912=M8X20},{DIN912B=M8X25},{DIN7984=M8X20},{DISUPP=40-50},{CLEVIS=FORM16ISO},{DL=27},{L4=6.5},{PPATH=iso_15552_easy_line_32_100_asmtpl.prj},{D1=20},{KK=M16X1.5},{A=32},{B=40},{VD=10.5},{L2=25.5},{RT=M8},{BG=16.5},{L3=4.5},{TG=46.5},{EE=1/4'' G},{PL=14.0},{PV=-},{WH=37},{L8=106},{E=59.5},{CH1=17},{CH2=3},{CH3=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
OLDCODE
Old code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
PMIN
Minimum value for Rod Lock
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
Ø B
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
L2
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
L3
[mm]
TG
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
PL
[mm]
PV
[mm]
WH
[mm]
L8
[mm]
E
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
CAE032S0001CST
CDE032/01EL
CAE
032
S
60
12
M10X1.25
22
30
8.0
4
18.0
M6
16.5
5.0
32.5
1/8'' G
12.5
-
32
94
44.0
10
3
6
CAE040S0001CST
CDE040/01EL
CAE
040
S
70
16
M12X1.25
24
35
12.0
4
22.0
M6
16.5
5.0
38.0
1/4'' G
14.0
-
30
105
51.0
13
3
6
CAE050S0001CST
CDE050/01EL
CAE
050
S
90
20
M16X1.5
32
40
10.5
4
25.5
M8
16.5
4.5
46.5
1/4'' G
14.0
-
37
106
59.5
17
3
8
CAE063S0001CST
CDE063/01EL
CAE
063
S
90
20
M16X1.5
32
45
8.5
4
25.0
M8
16.5
4.5
56.5
3/8'' G
20.0
7
37
121
69.5
17
3
8
CAE080S0001CST
CDE080/01EL
CAE
080
S
110
25
M20X1.5
40
45
10.0
4
35.0
M10
17.0
-
72.0
3/8'' G
18.5
6.5
46
128
87.0
22
4
-
CAE100S0001CST
CDE100/01EL
CAE
100
S
110
25
M20X1.5
40
55
12.5
4
38.0
M10
17.0
-
89.0
1/2'' G
20.0
12
51
138
106.5
22
4
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성