IPZ - 塑料四通
佳尔灵
气动辅件
接头
快插式气动管接头
IPZ 塑料四通
Powered by
CAD模型選擇
{jelpc/acce/fitting_a/quick_connecting_tube_fittings/ipz/ipz.prj},{NB=IPZ6},{MODEL=IPZ6},{D=6},{D1=6.0},{L=40.7},{D2=12.0},{D22=12.0},{H1=1.6},{H2=1.6},{E=13.0},{F=12.7},{E0=13.0},{E1=8.8},{E11=8.8},{F1=14.7},{K1=4.7},{K2=6.7},{K3=15.2},{J1=12.5},{J11=12.5},{E3=7.8},{F3=1.1},{E33=7.8},{F33=1.1},{J2=1.500},{E5=7.800},{E6=15.500},{D3=3.3},{D4=5.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购码
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
总长
[mm]
D2
按钮外径
[mm]
D22
变径按钮外径
[mm]
H2
变径按钮厚度
[mm]
E0
变径弯头外径
[mm]
E11
变径凸台外径
[mm]
J11
变径锌套外径
[mm]
E33
变径按钮台阶外径
[mm]
F33
变径按钮台阶厚度
[mm]
J2
锌套厚度
[mm]
E6
安装孔间距
[mm]
D3
安装孔内径
[mm]
D4
安装孔外径
[mm]
IPZ4
IPZ4
IPZ4
4
35.7
10.0
10.0
1.6
11.0
7.0
10.4
5.6
1.1
1.500
14.400
2.1
4.3
IPZ6
IPZ6
IPZ6
6
40.7
12.0
12.0
1.6
13.0
8.8
12.5
7.8
1.1
1.500
15.500
3.3
5.7
IPZ8
IPZ8
IPZ8
8
46.0
14.0
14.0
1.9
15.0
11.0
13.9
9.7
1.3
1.500
17.700
3.4
5.8
IPZ10
IPZ10
IPZ10
10
54.6
17.0
17.0
1.9
18.3
12.6
17.9
11.8
1.9
1.500
22.500
4.0
6.7
IPZ12
IPZ12
IPZ12
12
58.8
20.0
20.0
2.1
21.0
15.0
20.5
14.9
1.8
1.500
26.000
4.0
6.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表