slovenčina
English
IPF/IPSF-RNBX/RN - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IP up to max. 600 kg
IP-RN
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_ip/ip_rn/ipf_ipsf_rnbx_rn_asmtab.prj},{NB=IPSF 125 RNBX},{ORDERNO=IPSF 125 RNBX},{WDAB=125x40},{LC=180},{H=162},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{WB=Roller bearing},{VER=3},{BODY=IPSF 126},{SHAFT=IPSF 126},{PLATE=IPS 126},{WHEEL=125 RNBX 15},{PD=66.000},{BD=15.000},{PPATH=ip_rn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IPF 100 RNBX
IPF 100 RNBX
100x40
150
137
105x85
80x60
9
Roller bearing
IPF 100 RN
IPF 100 RN
100x40
150
137
105x85
80x60
9
Nylon plain bearing
IPSF 100 RNBX
IPSF 100 RNBX
100x40
150
137
135x110
105x80
11
Roller bearing
IPSF 100 RN
IPSF 100 RN
100x40
150
137
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
IPF 125 RNBX
IPF 125 RNBX
125x40
180
162
105x85
80x60
9
Roller bearing
IPF 125 RN
IPF 125 RN
125x40
180
162
105x85
80x60
9
Nylon plain bearing
IPSF 125 RNBX
IPSF 125 RNBX
125x40
180
162
135x110
105x80
11
Roller bearing
IPSF 125 RN
IPSF 125 RN
125x40
180
162
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
IPF 150 RNBX
IPF 150 RNBX
150x40
240
192
135x110
105x80
11
Roller bearing
IPF 150 RN
IPF 150 RN
150x40
240
192
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
IPF 180 RNBX
IPF 180 RNBX
180x50
350
238
135x110
105x80
13
Roller bearing
IPF 200 RNBX
IPF 200 RNBX
200x50
400
248
135x110
105x80
13
Roller bearing
IPF 250 RNBX
IPF 250 RNBX
250x50
480
303
135x110
105x80
13
Roller bearing
IPF 250 RN
IPF 250 RN
250x50
480
303
135x110
105x80
13
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성