slovenčina
English
IP/IPS-AELK - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IP up to max. 600 kg
IP-AEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_ip/ip_ael/ip_ips_aelk_asmtab.prj},{NB=IPS 126 AELK},{ORDERNO=IPS 126 AELK},{WDAB=125x46},{LC=400},{H=162},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=104.5},{WB=Ball bearing},{VER=1},{BODY=IPS 126 50},{SHAFT=IPS 126 50},{WHEEL=125 AELK 20},{PD=66.000},{BD=20.000},{PPATH=ip_ael_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IP 126 AELK
IP 126 AELK
125x46
400
162
105x85
80x60
9
104.5
Ball bearing
IPS 126 AELK
IPS 126 AELK
125x46
400
162
135x110
105x80
11
104.5
Ball bearing
IP 160 AELK
IP 160 AELK
160x46
400
192
135x110
105x80
11
129.0
Ball bearing
IP 200 AELK
IP 200 AELK
200x50
400
248
135x110
105x80
11
160.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성