slovenčina
English
IP/IPS-ABX/A - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IP up to max. 600 kg
IP-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_ip/ip_a/ip_ips_abx_a_asmtab.prj},{NB=IPS 126 ABX},{ORDERNO=IPS 126 ABX},{WDAB=125x40},{LC=300},{H=162},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=104.5},{WB=Roller bearing},{VER=1},{BODY=IPS 126},{SHAFT=IPS 126},{WHEEL=126 ABX 15},{PPATH=ip_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IP 101 ABX
IP 101 ABX
100x40
250
137
105x85
80x60
9
92.0
Roller bearing
IP 101 A
IP 101 A
100x40
250
137
105x85
80x60
9
92.0
Nylon plain bearing
IPS 101 ABX
IPS 101 ABX
100x40
250
137
135x110
105x80
11
92.0
Roller bearing
IPS 101 A
IPS 101 A
100x40
250
137
135x110
105x80
11
92.0
Nylon plain bearing
IP 126 ABX
IP 126 ABX
125x40
300
162
105x85
80x60
9
104.5
Roller bearing
IP 126 A
IP 126 A
125x40
300
162
105x85
80x60
9
104.5
Nylon plain bearing
IPS 126 ABX
IPS 126 ABX
125x40
300
162
135x110
105x80
11
104.5
Roller bearing
IPS 126 A
IPS 126 A
125x40
300
162
135x110
105x80
11
104.5
Nylon plain bearing
IP 150 ABX
IP 150 ABX
150x40
370
192
135x110
105x80
11
124.0
Roller bearing
IP 150 A
IP 150 A
150x40
370
192
135x110
105x80
11
124.0
Nylon plain bearing
IP 175 ABX
IP 175 ABX
175x40
500
236
135x110
105x80
11
147.5
Roller bearing
IP 175 A
IP 175 A
175x40
500
236
135x110
105x80
11
147.5
Nylon plain bearing
IP 200 ABX
IP 200 ABX
200x50
600
248
135x110
105x80
13
160.0
Roller bearing
IP 200 A
IP 200 A
200x50
600
248
135x110
105x80
13
160.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성