카탈로그: Bishop-Wisecarver
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bishop-Wisecarver
Integral Studded Polymer Vee Wheel - DualVee Guide Wheel
Bishop-Wisecarver
DualVee Vee Guides
DualVee Vee Guide Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bwc/dual_vee/wheels/integral_studded_wheels_polymer.prj},{NB=SWIC0P-p},{A=0.433},{B=0.219},{C=0.085},{D=0.300},{E=0.667},{F=0.242},{H=0.584},{TL=0.178},{AA=0.490},{BB=0.1571},{B1=0.162},{HW=0.095},{R=0.016},{R1=0.016},{OD=0.584},{W=0.2500},{BD=0.1575},{VRI=0.234},{VRO=0.359},{CC=0.255},{RR=0.016},{RR1=0.008},{EE=0.010},{SIZE=0},{CST=M6 x 1.0},{EST=M5 x 0.8},{SC=C},{MAT=P}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
SIZE
Wheel Size
ⁿ/ₐ
RL
Radial Load
[lbf]
AL
Axial Load
[lbf]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
CST
Concentric Stud Thread
ⁿ/ₐ
EST
Eccentric Stud Thread
ⁿ/ₐ
H
[인치]
I
[인치]
WEIGHT
Weight
[g]
TR
Temperature Range
[Degrees F]
SWIC0P
SWIC0P
0
6
3
0.433
0.219
0.085
0.300
0.667
0.242
0.000
M6 x 1.0
M5 x 0.8
0.584
0.017
6.0
-4° to +248°
SWIC1P
SWIC1P
1
12
6
0.472
0.248
0.085
0.319
0.761
0.287
0.000
M8 x 1.25
M6 x 1.0
0.771
0.025
11.0
-4° to +248°
SWIC2P
SWIC2P
2
16
9
0.551
0.375
0.110
0.448
1.046
0.379
0.000
M10 x 1.5
M8 x 1.25
1.210
0.000
27.0
-4° to +248°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성