카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inspection tee patch - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/inspection_connection_inspec_tee_patch_asmtab.prj},{NB=Inspec.Tee_patch 180/90/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=118384},{EAN=4037494901663},{SYS=ICS50},{SAP=Inspec.Tee_patch 180/90/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=280},{A=455},{B=205},{C=180},{W1=90},{NL=500},{ML=316},{SL=BA},{WG=7.91},{SHORT=180/90/0,6/316/BA/ICS50},{VERS=3},{INTX=180.000},{EXTX=231.000},{X1=145.1768},{X2=200.0000},{X3=196.8258},{ANGX=19.400},{ANG2X=34.499},{I=-2.000},{IP1ANG=123},{P2ANG=38},{PPATH=inspection_connection_inspec_tee_patch_asmtpl.prj},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Inspec.Tee_patch 130/90/0...
117822
4037494901649
ICS50
Inspec.Tee_patch 130/90/0...
130
230
455
205
155
90
500
316
BA
6.17
Inspec.Tee_patch 150/90/0...
118053
4037494901656
ICS50
Inspec.Tee_patch 150/90/0...
150
250
455
205
165
90
500
316
BA
6.93
Inspec.Tee_patch 180/90/0...
118384
4037494901663
ICS50
Inspec.Tee_patch 180/90/0...
180
280
455
205
180
90
500
316
BA
7.91
Inspec.Tee_patch 200/90/0...
118503
4037494901670
ICS50
Inspec.Tee_patch 200/90/0...
200
300
455
205
190
90
500
316
BA
8.54
Inspec.Tee_patch 250/90/0...
113581
4037494901687
ICS50
Inspec.Tee_patch 250/90/0...
250
350
485
220
215
90
530
316
BA
10.14
Inspec.Tee_patch 300/90/0...
113879
4037494901694
ICS50
Inspec.Tee_patch 300/90/0...
300
400
535
245
240
90
580
316
BA
13.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성