Innoform 2-STEEL-M-SN-PM-TIN-66
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Cold Forming Tap
M,MF
EMUGE-STEEL
Innoform
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindeformer/m2cmf/emuge-steel/innoform/innoform202-steel-m-sn-pm-tin-66.prj},{NB=C5217F00.0116},{SHA256=6zRC1OOdfFgc9HfmoWBiYIA7l9VKpnlDZMhCRzTFZvk=},{INAME=C5217F00_0116_gen},{NAME=C5217F00_0116_gen},{DOC=innoform202-steel-m-sn-pm-tin-66/c5217f00_0116.pdf},{J21=C5217F00.0116},{J22=IF2-STEEL-M-SN-PM-TIN-66},{J3=E},{BLD=3},{H3=HSSE},{J1=DIN 2174},{J6=ZYL01202105},{A1=M},{A21=16},{A3=2.00},{A5=6HX},{A8=9},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0120},{C3=12},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.103},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TIN-66},{NSM=DIN4000-80},{DXF=innoform202-steel-m-sn-pm-tin-66/c5217f00_0116.dxf},{XML=innoform202-steel-m-sn-pm-tin-66/c5217f00_0116.xml},{CSV=innoform202-steel-m-sn-pm-tin-66/c5217f00_0116.csv},{STP=innoform202-steel-m-sn-pm-tin-66/c5217f00_0116_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C5217F00.0112
C5217F00.0112
IF2-STEEL-M-SN-PM-TIN-66
E
3
HSSE
DIN 2174
ZYL00902105
M
12
1.75
6HX
7
110
ZYL
21
0090
9
h9
N
0.078
R
C
HSS-E
0
TIN-66
DIN4000-80
C5217F00.0116
C5217F00.0116
IF2-STEEL-M-SN-PM-TIN-66
E
3
HSSE
DIN 2174
ZYL01202105
M
16
2.00
6HX
9
110
ZYL
21
0120
12
h9
N
0.103
R
C
HSS-E
0
TIN-66
DIN4000-80
C5217F00.0303
C5217F00.0303
IF2-STEEL-M-SN-PM-TIN-66
E
3
HSSE
DIN 2174
ZYL00902105
M
12
1.50
6HX
7
100
ZYL
21
0090
9
h9
N
0.040
R
C
HSS-E
0
TIN-66
DIN4000-80
C5217F00.0331
C5217F00.0331
IF2-STEEL-M-SN-PM-TIN-66
E
3
HSSE
DIN 2174
ZYL01102105
M
14
1.50
6HX
9
100
ZYL
21
0110
11
h9
N
0.050
R
C
HSS-E
0
TIN-66
DIN4000-80
C5217F00.0359
C5217F00.0359
IF2-STEEL-M-SN-PM-TIN-66
E
3
HSSE
DIN 2174
ZYL01202105
M
16
1.50
6HX
9
100
ZYL
21
0120
12
h9
N
0.082
R
C
HSS-E
0
TIN-66
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성