Innoform 1-AL-PM-GLT-8
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Cold Forming Tap
M,MF
EMUGE-AL
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindeformer/m2cmf/emuge-al/innoform201-al-pm-glt-8.prj},{NB=B519Y700.0025},{SHA256=2ERRXNgfc7LCyV2EYWkMrKxYZsyG+uIgeNkKpR20hMI=},{INAME=B519Y700_0025_gen},{NAME=B519Y700_0025_gen},{DOC=innoform201-al-pm-glt-8/b519y700_0025.pdf},{J21=B519Y700.0025},{J22=IF1-AL-PM-GLT-8},{J3=E},{BLD=4},{H3=HSSE},{J1=DIN 2174},{J6=ZYL00282105},{A1=M},{A21=2.5},{A3=0.45},{A5=6HX},{A8=2.1},{B2=15},{B3=50},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0028},{C3=2.8},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.000},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=GLT-8},{NSM=DIN4000-80},{DXF=innoform201-al-pm-glt-8/b519y700_0025.dxf},{XML=innoform201-al-pm-glt-8/b519y700_0025.xml},{CSV=innoform201-al-pm-glt-8/b519y700_0025.csv},{STP=innoform201-al-pm-glt-8/b519y700_0025_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B519Y700.0010
B519Y700.0010
IF1-AL-PM-GLT-8
E
4
HSSE
ZYL00252105
M
1.0
0.25
4HX/5HX
2.1
10
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B519Y700.0012
B519Y700.0012
IF1-AL-PM-GLT-8
E
4
HSSE
ZYL00252105
M
1.2
0.25
4HX/5HX
2.1
10
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B519Y700.0014
B519Y700.0014
IF1-AL-PM-GLT-8
E
4
HSSE
ZYL00252105
M
1.4
0.30
4HX/5HX
2.1
10
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B519Y700.0016
B519Y700.0016
IF1-AL-PM-GLT-8
E
4
HSSE
ZYL00252105
M
1.6
0.35
6HX
2.1
11
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B519Y700.0020
B519Y700.0020
IF1-AL-PM-GLT-8
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL00282105
M
2.0
0.40
6HX
2.1
12
45
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.000
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B519Y700.0025
B519Y700.0025
IF1-AL-PM-GLT-8
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL00282105
M
2.5
0.45
6HX
2.1
15
50
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.000
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B519Y700.0030
B519Y700.0030
IF1-AL-PM-GLT-8
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL00352105
M
3.0
0.50
6HX
2.7
18
56
ZYL
21
0035
3.5
h9
N
0.005
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B519Y700.0040
B519Y700.0040
IF1-AL-PM-GLT-8
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL00452105
M
4.0
0.70
6HX
3.4
21
63
ZYL
21
0045
4.5
h9
N
0.007
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B519Y700.0050
B519Y700.0050
IF1-AL-PM-GLT-8
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL00602105
M
5.0
0.80
6HX
4.9
25
70
ZYL
21
0060
6.0
h9
N
0.010
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B519Y700.0060
B519Y700.0060
IF1-AL-PM-GLT-8
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL00602105
M
6.0
1.00
6HX
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
N
0.015
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B519Y700.0080
B519Y700.0080
IF1-AL-PM-GLT-8
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL00802105
M
8.0
1.25
6HX
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
N
0.050
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B519Y700.0100
B519Y700.0100
IF1-AL-PM-GLT-8
E
4
HSSE
DIN 2174
ZYL01002105
M
10.0
1.50
6HX
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
N
0.056
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성