피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Indicator light complete [EC000272]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Motor protection and overload relays
23238
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23144/23238/24009.prj},{NB=082156},{PLID=082156},{NETTO_WEIGHT=0.01000},{EF001965=5},{EF000079=16},{EF004565=0},{EF004778=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85393980},{PREVIEW=../../../_pool_/93/2a/44/24009_preview_40.png},{MANUTYPEDESC=L-PKZ0-GN(500V)},{DESCSHORT=Indicator light, green, 500V neon lamp},{DESCLONG=Indicator light with neon bulb can be used for the motor-protective circuit-breaker's system installation housing, color green},{INTNO=4015080821564},{ECLASS_13_0=Indicator light complete [AKF041019]},{ETIM_9_0=Indicator light complete [EC000272]},{EF000207=Green},{EF008229=Other},{EF005905=true},{EF002418=415 - 500},{EF000187=AC/DC},{EF003961=Flat plug-in connection},{EF006253=Rectangular},{EF008343=Flat}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001965
Number of indicator lights
ⁿ/ₐ
EF000207
Colour lens
ⁿ/ₐ
EF008229
Type of lamp socket
ⁿ/ₐ
EF005905
With light source
ⁿ/ₐ
EF002418
Rated operating voltage Ue
[V]
EF000187
Voltage type
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF006253
Construction type lens
ⁿ/ₐ
EF008343
Type of lens
ⁿ/ₐ
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF004565
Width opening
[mm]
EF004778
Height opening
[mm]
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF005972
Material front ring
ⁿ/ₐ
EF002429
Colour front ring
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
082158
082158
L-PKZ0-RT(400V)
Indicator light, red, 400...
Indicator light with neon...
4015080821588
0.01000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Red
Other
true
230 - 400
AC/DC
Flat plug-in connection
Rectangular
Flat
16
0
0
false
Plastic
Other
IP65
Other
082152
082152
L-PKZ0(400V)
Indicator light, white, 4...
Indicator light with neon...
4015080821526
0.01000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
10
White
Other
true
230 - 400
AC/DC
Flat plug-in connection
Rectangular
Flat
16
0
0
false
Plastic
Other
IP65
Other
082157
082157
L-PKZ0-RT(230V)
Indicator light, red, 230...
Indicator light with neon...
4015080821571
0.01000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
10
Red
Other
true
110 - 230
AC/DC
Flat plug-in connection
Rectangular
Flat
16
0
0
false
Plastic
Other
IP65
Other
082156
082156
L-PKZ0-GN(500V)
Indicator light, green, 5...
Indicator light with neon...
4015080821564
0.01000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
5
Green
Other
true
415 - 500
AC/DC
Flat plug-in connection
Rectangular
Flat
16
0
0
false
Plastic
Other
IP65
Other
082151
082151
L-PKZ0(230V)
Indicator light, white, 2...
Indicator light with neon...
4015080821519
0.01000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
10
White
Other
true
110 - 230
AC/DC
Flat plug-in connection
Rectangular
Flat
16
0
0
false
Plastic
Other
IP65
Other
082153
082153
L-PKZ0(500V)
Indicator light, white, 5...
Indicator light with neon...
4015080821533
0.01000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
5
White
Other
true
415 - 500
AC/DC
Flat plug-in connection
Rectangular
Flat
16
0
0
false
Plastic
Other
IP65
Other
082154
082154
L-PKZ0-GN(230V)
Indicator light, green, 2...
Indicator light with neon...
4015080821540
0.01000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
10
Green
Other
true
110 - 230
AC/DC
Flat plug-in connection
Rectangular
Flat
16
0
0
false
Plastic
Other
IP65
Other
082155
082155
L-PKZ0-GN(400V)
Indicator light, green, 4...
Indicator light with neon...
4015080821557
0.01000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
10
Green
Other
true
230 - 400
AC/DC
Flat plug-in connection
Rectangular
Flat
16
0
0
false
Plastic
Other
IP65
Other
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성