Imperial - IP Pillow Block with Type E Dimensions 2-1/4 thru 7 inch 4-Bolt Labyrinth Seal Expansion - Imperial/E 4 Bolt Piliow Block Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
Imperial (IP)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/imperial_ip/ep4b_hi_ls_asmtab.prj},{NB=071266},{SS=3-15/16},{SS1=3.937500},{TYPE=E},{PN1=071249},{PN2=071266},{DESC1=EP4B-IP-315L},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Labyrinth Seal},{ST1=1},{A=4.7},{A1=4.7000000},{B=15.25},{B1=15.2500000},{C=4.5},{C1=4.5000000},{DMIN=12.25},{DMIN1=12.2500000},{DMAX=12.75},{DMAX1=12.7500000},{E=2.25},{E1=2.250000},{F=3/4},{F1=0.7500000},{G=1.13},{G1=1.130000},{H=2.44},{H1=2.4400000},{J=8.7},{J1=8.700000},{L=5.56},{L1=5.5600000},{M=4.25},{M1=4.250000},{R=1.35},{R1=1.350000},{S=3.35},{S1=3.350000},{X=0.31},{X1=0.310000},{Y=0.025},{Z=4.5},{Z1=4.500000},{BORE=7.0866},{CR=0.07000},{PPATH=ep4b_hi_ls_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
071255
2-1/4
071255
EP4B-IP-204LE
Labyrinth Seal
3.42
10.5
3.49
8.31
8.69
1.87
5/8
0.87
1.63
5.72
3.88
2.75
1.21
2.21
0.25
0.025
2.94
071256
2-7/16
071256
EP4B-IP-207LE
Labyrinth Seal
3.42
10.5
3.49
8.31
8.69
1.87
5/8
0.87
1.63
5.72
3.88
2.75
1.21
2.21
0.25
0.025
2.94
071257
2-1/2
071257
EP4B-IP-208LE
Labyrinth Seal
3.42
10.5
3.49
8.31
8.69
1.87
5/8
0.87
1.63
5.72
3.88
2.75
1.21
2.21
0.25
0.025
2.94
071258
2-11/16
071258
EP4B-IP-211LE
Labyrinth Seal
3.5
12
4
9.18
9.82
2.13
5/8
1
1.88
6.33
4.28
3.125
1.35
2.15
0.25
0.025
3.47
071259
2-3/4
071259
EP4B-IP-212LE
Labyrinth Seal
3.5
12
4
9.18
9.82
2.13
5/8
1
1.88
6.33
4.28
3.125
1.35
2.15
0.25
0.025
3.47
071260
2-15/16
071260
EP4B-IP-215LE
Labyrinth Seal
3.5
12
4
9.18
9.82
2.13
5/8
1
1.88
6.33
4.28
3.125
1.35
2.15
0.25
0.025
3.47
071261
3
071261
EP4B-IP-300LE
Labyrinth Seal
3.5
12
4
9.18
9.82
2.13
5/8
1
1.88
6.33
4.28
3.125
1.35
2.15
0.25
0.025
3.47
071262
3-3/16
071262
EP4B-IP-303LE
Labyrinth Seal
4.17
13.5
4.49
10.75
11.25
2.37
3/4
1.13
2.25
7.69
5
3.75
1.54
2.63
0.25
0.025
4.05
071263
3-1/4
071263
EP4B-IP-304LE
Labyrinth Seal
4.17
13.5
4.49
10.75
11.25
2.37
3/4
1.13
2.25
7.69
5
3.75
1.54
2.63
0.25
0.025
4.05
071264
3-7/16
071264
EP4B-IP-307LE
Labyrinth Seal
4.17
13.5
4.49
10.75
11.25
2.37
3/4
1.13
2.25
7.69
5
3.75
1.54
2.63
0.25
0.025
4.05
071265
3-1/2
071265
EP4B-IP-308LE
Labyrinth Seal
4.17
13.5
4.49
10.75
11.25
2.37
3/4
1.13
2.25
7.69
5
3.75
1.54
2.63
0.25
0.025
4.05
071266
3-15/16
071266
EP4B-IP-315LE
Labyrinth Seal
4.7
15.25
4.5
12.25
12.75
2.25
3/4
1.13
2.44
8.7
5.56
4.25
1.35
3.35
0.31
0.025
4.5
071267
4
071267
EP4B-IP-400LE
Labyrinth Seal
4.7
15.25
4.5
12.25
12.75
2.25
3/4
1.13
2.44
8.7
5.56
4.25
1.35
3.35
0.31
0.025
4.5
071268
4-7/16
071268
EP4B-IP-407LE
Labyrinth Seal
5.23
16.63
4.63
13.25
13.75
2.5
3/4
1.13
2.75
9.67
6.44
4.75
1.82
3.41
0.38
0.036
5.00
071269
4-1/2
071269
EP4B-IP-408LE
Labyrinth Seal
5.23
16.63
4.63
13.25
13.75
2.5
3/4
1.13
2.75
9.67
6.44
4.75
1.82
3.41
0.38
0.036
5.00
071270
4-15/16
071270
EP4B-IP-415LE
Labyrinth Seal
6.023
18.5
5.13
15.25
15.75
2.87
7/8
1.25
3.00
11.16
7.63
5.5
1.93
3.916
0.38
0.036
5.84
071271
5
071271
EP4B-IP-500LE
Labyrinth Seal
6.023
18.5
5.13
15.25
15.75
2.87
7/8
1.25
3.00
11.16
7.63
5.5
1.93
3.916
0.38
0.036
5.84
071634
5-7/16
071634
EP4B-IP-507LE
Labyrinth Seal
6.478
22
6.25
17.38
19.12
3.75
1
2
3.25
13.19
8.75
6.69
1.4
4.167
0.38
0.036
5.92
071635
5-1/2
071635
EP4B-IP-508LE
Labyrinth Seal
6.478
22
6.25
17.38
19.12
3.75
1
2
3.25
13.19
8.75
6.69
1.4
4.167
0.38
0.036
5.92
071636
5-15/16
071636
EP4B-IP-515LE
Labyrinth Seal
7.403
22
6.25
17.38
19.12
3.75
1
2
3.25
13.19
10.25
6.69
2.66
4.65
0.38
0.036
7.02
071637
6
071637
EP4B-IP-600LE
Labyrinth Seal
7.403
22
6.25
17.38
19.12
3.75
1
2
3.25
13.19
10.25
6.69
2.66
4.65
0.38
0.036
7.02
071638
6-7/16
071638
EP4B-IP-607LE
Labyrinth Seal
7.632
26
7.12
21.25
23.25
4.62
1
2
3.69
14.94
11.41
7.5
2.46
4.806
0.38
0.036
7.89
071639
6-1/2
071639
EP4B-IP-608LE
Labyrinth Seal
7.632
26
7.12
21.25
23.25
4.62
1
2
3.69
14.94
11.41
7.5
2.46
4.806
0.38
0.036
7.89
071640
6-15/16
071640
EP4B-IP-615LE
Labyrinth Seal
7.632
26
7.12
21.25
23.25
4.62
1
2
3.69
14.94
11.41
7.5
2.46
4.806
0.38
0.036
7.89
071641
7
071641
EP4B-IP-700LE
Labyrinth Seal
7.632
26
7.12
21.25
23.25
4.62
1
2
3.69
14.94
11.41
7.5
2.46
4.806
0.38
0.036
7.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성