카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
iglidur® PRT-TO - Slewing rings with gear teeth - type 01
igus
iglidur®
iglidur® PRT
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_prt/iglidur_prt_to_bau01_asmtab.prj},{NB=PRT-01-60-TO-ST},{VART=-ST},{GH=},{INFO=INFO},{BEZ=Rundtischlager mit Verzahnung},{ARTNR1=PRT-01-60-TO},{D1=145},{DD1=74.0},{DD=60},{D2=130},{HH=23},{T1=10x36°},{T2=20x18°},{S1=M5},{S2=5.5},{K1=ISO 4762 M5},{R1=65},{R2=51.5},{B=4.5},{H=34.5},{CNSMASSEXACT=1.1},{PPATH=assemblies/iglidur_prt_to_bau01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
DD1
Diameter
[mm]
DD
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
HH
Thickness
[mm]
T1
Bore
ⁿ/ₐ
T2
Bore
ⁿ/ₐ
S1
Thread
ⁿ/ₐ
S2
Diameter
[mm]
K1
K1 for screw
ⁿ/ₐ
R1
Radius
[mm]
R2
Radius
[mm]
B
Length
[mm]
H
Height
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
PRT-01-20-TO-ST
PRT-01-20-TO-ST
Slewing ring bearing with...
88.0
70
31.0
20
60
18
6x60°
6x60°
M4
4.5
DIN 7984 M4
30
20.0
3.5
26.0
42
PRT-01-30-TO-ST
PRT-01-30-TO-ST
Slewing ring bearing with...
112.0
91
42.5
30
82
21
8x45°
8x45°
M4
4.5
ISO 4762 M4
41
29.0
4.5
30.5
54
PRT-01-50-TO-ST
PRT-01-50-TO-ST
Slewing ring bearing with...
160.0
135
67.5
50
120
23
8x45°
16x22.5°
M6
6.6
ISO 4762 M6
60
46.5
4.5
33.0
78
PRT-01-60-TO-ST
PRT-01-60-TO-ST
Slewing ring bearing with...
184.0
145
74.0
60
130
23
10x36°
20x18°
M5
5.5
ISO 4762 M5
65
51.5
4.5
34.5
90
PRT-01-100-TO-ST
PRT-01-100-TO-ST
Slewing ring bearing with...
196.0
170
112.0
100
160
25
12x30°
16x22.5°
M5
5.5
ISO 4762 M5
80
69.0
5.5
36.0
96
PRT-01-150-TO-ST
PRT-01-150-TO-ST
Slewing ring bearing with...
256.0
235
165.0
150
220
25
12x30°
16x22.5°
M5
5.5
ISO 4762 M5
110
96.5
5.5
37.5
126
PRT-01-200-TO-ST
PRT-01-200-TO-ST
Slewing ring bearing with...
308.0
285
215.0
200
274
30
12x30°
16x22.5°
M6
7.0
ISO 4762 M6
137
124.0
7.0
41.5
152
PRT-01-300-TO-ST
PRT-01-300-TO-ST
Slewing ring bearing with...
462.0
430
320.0
300
410
30
12x30°
16x22.5°
M8
9.0
ISO 4762 M8
205
186.5
8.5
43.5
152
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성