IDA81 - 滑轨 36系列·三节式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ida81_asmtab.prj},{NB=IDA81-L350},{CODE=IDA81},{TYPE=sanjieshi},{KD=36},{MAT=gang},{SUR=guangliangduxin},{L=350},{KC=350},{A=96},{B=160},{C=224},{D=0},{E=0},{CZ=20kgf},{WEI=0.338},{LINK=webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/},{X=64},{PPATH=ida81/assme/ida81_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
KC
滑轨行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
CZ
承重(1付)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
IDA81-L200
IDA81
三节式*内轨可抽出
36
钢
光亮镀锌
200
200
128
0
0
0
0
10kgf
0.22
IDA81-L250
IDA81
三节式*内轨可抽出
36
钢
光亮镀锌
250
250
180
0
160
0
0
15kgf
0.274
IDA81-L300
IDA81
三节式*内轨可抽出
36
钢
光亮镀锌
300
300
96
128
224
0
0
20kgf
0.336
IDA81-L350
IDA81
三节式*内轨可抽出
36
钢
光亮镀锌
350
350
96
160
224
0
0
20kgf
0.338
IDA81-L400
IDA81
三节式*内轨可抽出
36
钢
光亮镀锌
400
400
128
192
224
288
0
25kgf
0.448
IDA81-L450
IDA81
三节式*内轨可抽出
36
钢
光亮镀锌
450
450
160
192
224
352
0
25kgf
0.5
IDA81-L500
IDA81
三节式*内轨可抽出
36
钢
光亮镀锌
500
500
192
224
224
352
416
25kgf
0.568
IDA81-L550
IDA81
三节式*内轨可抽出
36
钢
光亮镀锌
550
550
192
256
224
352
448
20kgf
0.64
IDA81-L600
IDA81
三节式*内轨可抽出
36
钢
光亮镀锌
600
600
224
288
224
352
480
20kgf
0.69
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表