IAM31 32 - Miniature Wide Linear Guide - Slider Extended Type - Interchangeable
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iam31_32.prj},{NB=IAM31-H9-L50},{CODE=IAM31},{TYPE=Component},{JDDJ=advanced},{HKGDFS=Lock-up},{HKSL=Single slider},{DGGDFS=Lock-up},{MAT=alloy steel},{H=9},{L=50},{LINK=webxxx},{PPATH=iam31_32/assem/iam31_32_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
JDDJ
Accuracy level
ⁿ/ₐ
HKGDFS
Slider fixing method
ⁿ/ₐ
HKSL
Number of sliders
ⁿ/ₐ
DGGDFS
Rail fixing method
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MV
M*V
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
Fixing screws
ⁿ/ₐ
C1
Basic rated load C (moving)
[KN]
CO
Basic rated load Co (static)
[KN]
MR
Static permissible moment MR
[N·m]
MP
Static permissible moment MP
[N·m]
MY
Static permissible moment MY
[N·m]
G1
Slider weight
[kg]
G2
Rail weight
[kg/m]
N
Number of mounting holes N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
IAM31-H9-L50
IAM31
Component
advanced
Lock-up
Single slider
Lock-up
alloy steel
2.0
5.5
25
19
3.0
19
39.1
31.6
M3*2.8
14
5.2
6.0
3.2
3.5
30
M3*6
1.90
3.19
22.80
14.1
16.8
0.030
0.51
2
10.0
iam31_32/assem/iam31_32_a...
IAM32-H9-L83
IAM32
Component
advanced
Lock-up
Double slider
Lock-up
alloy steel
2.0
5.5
25
19
3.0
19
39.1
31.6
M3*2.8
14
5.2
6.0
3.2
3.5
30
M3*6
1.90
3.19
22.80
14.1
16.8
0.030
0.51
3
11.5
iam31_32/assem/iam31_32_a...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성