피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
IAJCX - Displacement table - economical dovetail groove manual displacement table - X-axis - long stroke rack and pinion drive type
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1397-1_asmtab.prj},{NB=IAJCX100},{CODE=IAJCX},{TYPE=changxingchengchilunchitiaoqudongxing},{TRA=Xzhou},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{L=100},{G=12.5},{N=8},{STR=±40},{MOV=18},{DIF=0.1},{MOB=40},{LOAD=3},{WEI=0.18},{PPATH=wyt-1397-1/wyt-1397-1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
leixing
ⁿ/ₐ
TRA
Transmission direction
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
G
[mm]
N
Number of mounting holes
ⁿ/ₐ
STR
distance of travel
[mm]
MOV
Movement of knob by one turn
[mm]
DIF
Minimum reading of scale
[mm]
MOB
depth of parallelism
[μm]
LOAD
load
[kgf]
WEI
Body weight
[kg]
IAJCX80
IAJCX
Long stroke rack and pini...
X axis
lvhejin
Black anodizing
80
15.0
6
±30
18
0.1
40
3
0.15
IAJCX100
IAJCX
Long stroke rack and pini...
X axis
lvhejin
Black anodizing
100
12.5
8
±40
18
0.1
40
3
0.18
IAJCX150
IAJCX
Long stroke rack and pini...
X axis
lvhejin
Black anodizing
150
12.5
12
±65
18
0.1
50
3
0.23
IAJCX200
IAJCX
Long stroke rack and pini...
X axis
lvhejin
Black anodizing
200
12.5
16
±90
18
0.1
50
3
0.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TMX/TMY Series - Precision screw drive type XY-Axis
SELN
20.12.2023
KSC-F - Single-acting Clamping Vises
SCHUNK
01.12.2022
ELE11 - Double scissors fast lifting manual displacement table/Horizontal Z...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EHB11_31 - Motorized Stage Linear Roller Guided X-Axis / XY-Axis Long Strok...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EJJ03 - Dovetail Manual Stage Precision Type Long Stroke Feed Screw Drive T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
K0939 - 3 Axis Clamping System for grid plates
KIPP
27.05.2024
IAY40 - Displacement table - cross guide rail type 40 -XY axis
SRD-FA
04.07.2022
KSC - Centric Clamping Vises
SCHUNK
06.12.2023
CYLZ25/CYLZ40 - Dovetail Stages for Z Axis
SAMLO
15.03.2023
LWXL Series - Long Travel Standard Precision Dovetail Stages X-Axis
SELN
20.12.2023
LWZL Series - Long Travel Standard Precision Dovetail Stages Z-Axis
SELN
20.12.2023
IACX - Displacement table - dovetail groove manual displacement table - X-a...
SRD-FA
11.05.2022
IACZ - Displacement table - dovetail groove manual displacement table - z-a...
SRD-FA
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성