카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
I connector - DU Standard cylinder
CHELIC
Cylinders
Standard cylinder
DU Standard cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/standard_c/du_serie/du_i_rod_end_clevis.prj},{NB=DU-IN - M16 x 1.5},{IDNR=},{MODEL=IN - M16 x 1.5},{BORE=50 , 63},{D=16},{F=56},{G=70},{KK=M16x1.5},{R=14},{RX=14},{T=20},{U=20},{V=32},{VX=32},{NDM=16},{P1=1.500},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
R
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
DU-IN - M12 x 1.25
IN - M12 x 1.25
40
12
56
70
M12x1.25
14
20
20
24
DU-IN - M16 x 1.5
IN - M16 x 1.5
50 , 63
16
56
70
M16x1.5
14
20
20
32
DU-IN - M20 x 1.5
IN - M20 x 1.5
80 , 100
20
68
88
M20x1.5
20
30
30
40
DU-IN - M27 x 2
IN - M27 x 2
125
30
110
155
M27x2
-
54
30
55
DU-IN - M36 x 2
IN - M36 x 2
160 , 200
35
144
201
M36x2
-
72
35
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성