카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.AMS - NP16 Press fittings Adapters FEMALE / BSP MALE Stainless steel 316 or galvanized steel
FG INOX
Industry
NP16 Press fittings
Adapters to press
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/np16_press_fittings/adapters_to_press/i_ams.prj},{NB=fginox_AMS5440},{REF=AMS5440},{DX=54 x 1\"1/2},{B=25},{A=36.0},{L=84},{WEIGHT=0.390},{NATURE=316},{LX=85.000},{L1=9.500},{L2=13.000},{LT=17.000},{D1=64.000},{D2=57.500},{S=47.000},{DT=47.803},{DX1=37.500},{DX2=54.500},{LX1=37.000},{LX2=0.000},{DX3=43.000},{LX3=5.000},{LX4=37.000},{X=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - AMS1515
AMS1515
15 x 1/2"
13
17.0
47
0.053
316
FG INOX - AMS1520
AMS1520
15 x 3/4"
13
17.0
43
0.050
316
FG INOX - AMS1815
AMS1815
18 x 1/2"
13
19.0
48
0.050
316
FG INOX - AMS1820
AMS1820
18 x 3/4"
15
20.0
57
0.080
316
FG INOX - AMS2215
AMS2215
22 x 1/2 "
15
24.0
42
0.070
316
FG INOX - AMS2220
AMS2220
22 x 3/4"
15
24.0
55
0.073
316
FG INOX - AMS2225
AMS2225
22 x 1"
18
24.0
59
0.134
316
FG INOX - AMS2820
AMS2820
28 x 3/4"
18
21.5
47
0.120
316
FG INOX - AMS2825
AMS2825
28 x 1"
18
21.5
62
0.114
316
FG INOX - AMS3532
AMS3532
35 x 1"1/4
16
30.0
77
0.171
316
FG INOX - AMS4232
AMS4232
42 x 1"1/4
16
33.0
71
0.304
316
FG INOX - AMS4240
AMS4240
42 x 1"1/2
17
33.0
77
0.290
316
FG INOX - AMS5440
AMS5440
54 x 1"1/2
25
36.0
84
0.390
316
FG INOX - AMS5450
AMS5450
54 x 2"
25
36.0
89
0.440
316
FG INOX - AMSZ1515
AMSZ1515
15 x 1/2"
13
17.0
47
0.053
Acier Zingué
FG INOX - AMSZ1520
AMSZ1520
15 x 3/4"
13
17.0
43
0.050
Acier Zingué
FG INOX - AMSZ1815
AMSZ1815
18 x 1/2"
13
19.0
48
0.050
Acier Zingué
FG INOX - AMSZ1820
AMSZ1820
18 x 3/4"
15
20.0
57
0.080
Acier Zingué
FG INOX - AMSZ2215
AMSZ2215
22 x 1/2 "
15
24.0
42
0.070
Acier Zingué
FG INOX - AMSZ2220
AMSZ2220
22 x 3/4"
15
24.0
55
0.073
Acier Zingué
FG INOX - AMSZ2225
AMSZ2225
22 x 1"
18
24.0
59
0.134
Acier Zingué
FG INOX - AMSZ2820
AMSZ2820
28 x 3/4"
18
21.5
47
0.120
Acier Zingué
FG INOX - AMSZ2825
AMSZ2825
28 x 1"
18
21.5
62
0.114
Acier Zingué
FG INOX - AMSZ3532
AMSZ3532
35 x 1"1/4
16
30.0
77
0.171
Acier Zingué
FG INOX - AMSZ4232
AMSZ4232
42 x 1"1/4
16
33.0
71
0.304
Acier Zingué
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성