카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
I.622 N - Tapered handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
I.622 N
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/i_622_n_combi/38_i622_n.prj},{NB=Tapered handles I.622/40-N-8-C6},{CODE=121026},{DESCRIPTION=I.622/40-N-8-C6},{DIM01=26},{DIM02=42.0},{DIM03=8},{DIM04=6.0},{DIM05=17},{DIM06=25},{WEIGHT=16},{SIZE=3.000},{COLOR=0.66,0.12,0.12,0.00 }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Tapered handles I.622/25-...
120941
I.622/25-N-6-C9
16
25.0
6
4.0
12
17
4
Tapered handles I.622/25-...
120946
I.622/25-N-6-C6
16
25.0
6
4.0
12
17
4
Tapered handles I.622/30-...
120971
I.622/30-N-8-C9
20
32.0
8
6.0
14
21
7
Tapered handles I.622/30-...
120976
I.622/30-N-8-C6
20
32.0
8
6.0
14
21
7
Tapered handles I.622/40-...
121021
I.622/40-N-8-C9
26
42.0
8
6.0
17
25
16
Tapered handles I.622/40-...
121026
I.622/40-N-8-C6
26
42.0
8
6.0
17
25
16
Tapered handles I.622/40-...
121031
I.622/40-N-10-C9
26
42.0
10
7.5
17
30
14
Tapered handles I.622/40-...
121036
I.622/40-N-10-C6
26
42.0
10
7.5
17
30
14
Tapered handles I.622/55-...
121091
I.622/55-N-10-C9
34
54.5
10
5.5
21
40
38
Tapered handles I.622/55-...
121096
I.622/55-N-10-C6
34
54.5
10
5.5
21
40
38
Tapered handles I.622/55-...
121101
I.622/55-N-12-C9
34
54.5
12
5.5
21
40
36
Tapered handles I.622/55-...
121106
I.622/55-N-12-C6
34
54.5
12
5.5
21
40
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성